Studiobilder
NYTT

Skelettskopor 1869 mm (74 tum), plåtspetsar

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
74 tum
1869 millimeter
Vikt
767 lb
347.9 kg
Höjd
21.4 tum
544 millimeter

Översikt

Används främst till att ta bort och separera stenar och skrot från jord och sand.

Produktspecifikation för 1869 mm (74 tum), plåtspetsar

Bredd 74 tum 1869 millimeter
Vikt 767 lb 347.9 kg
Höjd 21.4 tum 544 millimeter
Längd 43.9 tum 1115 millimeter
Sidoväggens tjocklek 0.5 tum 12 millimeter
Gaffelavstånd 2.9 tum 73 millimeter
Gaffeltjocklek 0.4 tum 10 millimeter
Antal gafflar 21 21
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1869 mm (74 tum), plåtspetsar med produkter som ofta jämförs.