Studiobilder

Universalskopor 1883 mm (74 tum) med spillskydd och bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
74.1 tum
1883 millimeter
Kapacitet
0.48 yd³
0.37 m³
Vikt
961 lb
436 kg

Översikt

Hög fastspänningskraft för att ta tag i stora föremål med oregelbunden form, såsom träd och skrot.

Produktspecifikation för 1883 mm (74 tum) med spillskydd och bultmonterat skärstål

Bredd 74.1 tum 1883 millimeter
Kapacitet 0.48 yd³ 0.37 m³
Vikt 961 lb 436 kg
Höjd 29.1 tum 740 millimeter
Längd 36.2 tum 919 millimeter
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Arbetstryck 3335.9 psi 23000 kPa
Käftöppning 30.2 tum 767 millimeter
Gripvinkel 89 grader 89 grader
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1883 mm (74 tum) med spillskydd och bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.