299D3 XE

Kompakta bandlastare 299D3 XE

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bruttoeffekt – SAE J1995
110 hp
82 K/W
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast
3560 lb
1620 kg
Arbetsvikt
11756 lb
5333 kg

Översikt

Bekväm. Prestanda. Smart.

Cat® 299D3 XE kompakt bandlastare har en kraftfull motor, hydraulsystem med hög effekt, höga lyftkrafter, design med vertikallyft och torsionsaxelupphängning och ger därmed maximala prestanda för redskapsproduktivitet, grävning, lastning och hantering av material på ett stort antal underlag och tillämpningar.

Fördelar

15% Större utrymme för mer förarkomfort

•Ny, bekvämare hytt •Dörrarna öppnas mer för enklare åtkomst

PRESTANDA

•Förbättrad, optimal upphängning •Kundefterfrågade förbättringar av både bränslesystem och drivlina

SMART

•Maskin- och verktygskompatibilitet på en helt ny nivå •Inbyggd SMART-teknik automatiserar komplicerade redskap – FÖRST I BRANSCHEN ·Identifiering av redskap ·Anpassade reglage ·Grade Assist

Produktspecifikation för 299D3 XE

Bruttoeffekt – SAE J1995 110 hp 82 K/W
Nettoeffekt – SAE 1349 106 hp 79 K/W
Slagvolym 232 tum³ 3.8 l
Cylinderdiameter 3.9 tum 100 millimeter
Slaglängd 4.7 tum 120 millimeter
Nettoeffekt – ISO 9249 107 hp 80 K/W
Nettoeffekt 106 hp 79 K/W
Högsta vridmoment – 1500 rpm – SAE J1995 276 ft·lbf 374 N·m
Motormodell Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo)
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast 3560 lb 1620 kg
Markkontaktyta 2184 in² 1.41 m²
Marktryck 5.4 psi 37.3 kPa
Tipplast 10170 lb 4625 kg
Brytkraft – tiltcylinder 7270 lb 3298 kg
Brytkraft – lyftcylinder 6162 lb 2795 kg
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt 5360 lb 2431 kg
Marktryck - Med 450 mm/17,7 tum band 4.8 psi 33 kPa
Obs! Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75kg (165lb) förare, alla vätskor, två hastigheter, lastarmsfjädring, sluten hytt med glasdörr, sidofönster, luftkonditionering, luftfjädrad förarstol, avancerad display, bakåtriktad kamera, 1000 CCA batteri, automatisk nivåreglering i två riktningar, 2036mm (80tum) skopa med låg profil, 400mm/15,7tums band, ledarhjul/bakre ledarhjul med tre flänsar, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75kg (165lb) förare, alla vätskor, två hastigheter, lastarmsfjädring, sluten hytt med glasdörr, sidofönster, luftkonditionering, luftfjädrad förarstol, avancerad display, bakåtriktad kamera, 1000 CCA batteri, automatisk nivåreglering i två riktningar, 2036mm (80tum) skopa med låg profil, 400mm/15,7tums band, ledarhjul/bakre ledarhjul med tre flänsar, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges).
Nominell arbetskapacitet – 50% tipplast 5085 lb 2315 kg
Markkontaktyta – Med 450 mm/17,7 tum band 2463 in² 1.59 m²
Arbetsvikt 11756 lb 5333 kg
Obs! Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75kg (165lb) förare, alla vätskor, två hastigheter, lastarmsfjädring, sluten hytt med glasdörr, sidofönster, luftkonditionering, luftfjädrad förarstol, avancerad display, bakåtriktad kamera, 1000 CCA batteri, automatisk nivåreglering i två riktningar, 2036mm (80tum) skopa med låg profil, 400mm/15,7tums band, ledarhjul/bakre ledarhjul med tre flänsar, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75kg (165lb) förare, alla vätskor, två hastigheter, lastarmsfjädring, sluten hytt med glasdörr, sidofönster, luftkonditionering, luftfjädrad förarstol, avancerad display, bakåtriktad kamera, 1000 CCA batteri, automatisk nivåreglering i två riktningar, 2036mm (80tum) skopa med låg profil, 400mm/15,7tums band, ledarhjul/bakre ledarhjul med tre flänsar, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges).
Längd – Bandlängd på marken 69.6 tum 1767 millimeter
Total längd – band 89.4 tum 2270 millimeter
Höjd – hyttens överkant 83.6 tum 2125 millimeter
Markfrigång 9.6 tum 245 millimeter
Bakre frigångsvinkel 33° 33°
Maximal tömningsvinkel 54° 54°
Maximal totalhöjd 158.7 tum 4032 millimeter
Skopinfästningshöjd – bärläge 7.1 tum 180 millimeter
Vändradie från mittpunkt – Redskapsfäste 58.1 tum 1476 millimeter
Räckvidd – maximal lyft/tömning 33.6 tum 852 millimeter
Längd – utan skopa 125.5 tum 3189 millimeter
Vändradie från mittpunkt – Bakparti 74 tum 1881 millimeter
Vändradie från mittpunkt – skopa (tillbakatiltad) 91.1 tum 2314 millimeter
Skopinfästningsräckvidd – maximalt lyft 19.4 tum 493 millimeter
Frigång vid max. lyft och tömning 94.5 tum 2399 millimeter
Tillbakatiltningsvinkel – maximal höjd 81° 81°
Fordonsbredd (band 400mm/15,7 tum) 76 tum 1931 millimeter
Skopinfästningshöjd – maximalt lyft 126.3 tum 3208 millimeter
Längd – med skopan på marken 154.7 tum 3931 millimeter
Maximal räckvidd – Med armar parallella med marken 51.9 tum 1319 millimeter
Obs! Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75kg (165lb) förare, alla vätskor, två hastigheter, lastarmsfjädring, sluten hytt med glasdörr, sidofönster, luftkonditionering, luftfjädrad förarstol, avancerad display, bakåtriktad kamera, 1000 CCA batteri, automatisk nivåreglering i två riktningar, 2036mm (80tum) skopa med låg profil, 400mm/15,7tums band, ledarhjul/bakre ledarhjul med tre flänsar, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75kg (165lb) förare, alla vätskor, två hastigheter, lastarmsfjädring, sluten hytt med glasdörr, sidofönster, luftkonditionering, luftfjädrad förarstol, avancerad display, bakåtriktad kamera, 1000 CCA batteri, automatisk nivåreglering i två riktningar, 2036mm (80tum) skopa med låg profil, 400mm/15,7tums band, ledarhjul/bakre ledarhjul med tre flänsar, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges).
Tillbakatiltning 25° 25°
Hydraulflöde – XHP: Hydraulkraft (beräknad) 94 hp 70 K/W
Hydraulflöde – XHP: Maximalt hydraulflöde för lastare* 40 gal/min 150 l/min
Hydraulflöde – XHP: Maximalt hydraultryck för lastare 4061 psi 28000 kPa
Standardflödesläge – hydraultryck för lastare 3335 psi 23000 kPa
Obs! *När maskinen är utrustad med arbetsredskap i Cat 400-serien. *När maskinen är utrustad med arbetsredskap i Cat 400-serien.
Standardflödesläge – hydraulkraft – beräknad 44 hp 33 K/W
Standardflödesläge – hydraulflöde för lastare 23 gal/min 86 l/min
Hydraulflöde – XE – Hydraulkraft (beräknad) 94 hp 70 K/W
Hydraulflöde – XE – Maximalt hydraulflöde för lastare* 40 gal/min 150 l/min
Hydraulflöde – XE – Maximalt hydraultryck för lastare 4061 psi 28000 kPa
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
Transporthastighet – Framåt eller bakåt – En hastighet 5.2 km/h 8.4 km/h
Transportfart – framåt eller bakåt – två hastigheter 8.4 km/h 13.5 km/h
Kylsystem 4.1 gal (US) 16 l
Motorns vevhus 3.5 gal (US) 13 l
Bränsletank 31.7 gal (US) 120 l
Hydrauliskt system 14.5 gal (US) 55 l
Hydraultank 10.3 gal (US) 39 l
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5 gal (US) 19 l
I hytten* 83 dB(A) 83 dB(A)
Utanför hytten** 104 dB(A) 104 dB(A)
Obs! (2) *Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. *Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten.
Obs! (3) **Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. **Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG.
Obs! (1) Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,81 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,158 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,81 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,158 ton.

299D3 XE Standardutrustning

ELSYSTEM

  • 12V elsystem
  • 100A växelströmsgenerator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: instrumentbelysning, två bakljus, två bakre halogenarbetslampor, två justerbara främre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backalarm
  • Högkapacitetsbatteri, 1000CCA, med batterifrånskiljare

FÖRARMILJÖ

  • Mätare: bränslenivå, DEF-nivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorkylvätska, motorns oljetryck, aktivering av luftintagsvärmare, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ilagd, motoremissionssystem
  • Säte med hög rygg och tygklädsel med luftfjädring, uppvärmt med lutningsmöjlighet och svankstöd och helt justerbara sätesmonterade reglage
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: det hydrauliska systemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • ROPS-hytt, sluten, uppfällbar
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Fönster upptill, bak och på sidorna
  • Takinklädnad, deluxe
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred) och fotgas, elektroniskt med funktion för varvtalsminskning
  • Avancerad skärm med bakåtriktad kamera: 127 mm (5 tum) LCD-färgskärm, avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering av redskapsrespons via skärmen, hydrostatrespons och kryphastighet
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA

  • Cat C3.8, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final och steg V
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter: bränsle- och vattenavskiljarfilter av kanistertyp
  • Kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatt parkeringsbroms av flerskivig typ med våta skivor och hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission, två körhastigheter
  • Fjädring – oberoende torsionsaxlar (4)
  • Hastighetsberoende lastarmsfjädring

ÖVRIGT

  • Motorinkapsling, låsbar
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, -37°C (-34°F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt
  • Gummiband med stålinlägg – 400mm (15,7 tum) med ledarhjul med tre flänsar (fram och bak)
  • Product Link™ PL240, mobilnät

OBLIGATORISK UTRUSTNING

  • Redskapsfäste, mekaniskt eller eldrivet
  • Självlysande säkerhetsbälte 50 eller 75 mm (2 eller 3 tum)
  • PRESTANDAPAKET:
    – Prestandapaket H3: XE-hydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för arbetsredskapet, positionering av arbetsredskapet och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
  • KOMFORTPAKET:
    – Slutet ROPS-skydd med luftkonditionering (C3): fotstyrt gasreglage, takklädsel, värmeaggregat och defroster, sidofönster, mugghållare, förberedd för radio, val av säte (mekanisk fjädring eller högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) och dörr (glas eller polykarbonat)

299D3 XE Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Roterande varningsljus
  • Motorblocksvärmare – 120V
  • Hydraulolja, för kall väderlek
  • Lackering, specialanpassad
  • Behovsstyrd fläkt med variabel hastighet och reverseringsfunktion
  • Externa motvikter
  • Product Link PL641, mobilnät
  • Bluetooth®-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)

Jämför 299D3 XE med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Cat® 299D3 XE Kompakt bandlastare

Cat® 299D3 XE Kompakt bandlastare

Cat® 299D3 XE Kompakt bandlastare

Cat® 299D3 XE Kompakt bandlastare
Cat® 299D3 XE Kompakt bandlastare
Cat® 299D3 XE Kompakt bandlastare

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken