Studiobilder

Lättmaterialskopor 2 490 mm (98 tum), bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
98 tum
2490 millimeter
Kapacitet
1.22 yd³
0.93 m³
Vikt
822.3 lb
373 kg

Översikt

Konstruerade för att hantera material med låg densitet som t.ex. marktäckningsmaterial, träflis, torr matjord, gödsel, boskapsfoder och snö.

Produktspecifikation för 2 490 mm (98 tum), bultmonterat skärstål

Bredd 98 tum 2490 millimeter
Kapacitet 1.22 yd³ 0.93 m³
Vikt 822.3 lb 373 kg
Höjd 27.4 tum 695 millimeter
Längd 32.6 tum 828 millimeter
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2 490 mm (98 tum), bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.