Studiobilder
NYTT

Industriella skopor i Performance-serien 2035 mm (80 tum), bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
80 tum
2035 millimeter
Kapacitet
0.9 yd³
0.66 m³
Vikt
828.9 lb
376 kg

Översikt

Används för lastning, transport och dumpning för en mängd olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 2035 mm (80 tum), bultmonterat skärstål

Bredd 80 tum 2035 millimeter
Kapacitet 0.9 yd³ 0.66 m³
Vikt 828.9 lb 376 kg
Höjd 24.5 tum 622 millimeter
Längd 40.7 tum 1034 millimeter
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Sidoväggens tjocklek 0.2 tum 5 millimeter
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2035 mm (80 tum), bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.