Studiobilder
NYTT

Industriella skopor i Performance-serien 1883 mm (74 tum) med bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
74 tum
1883 millimeter
Kapacitet
0.8 yd³
0.62 m³
Vikt
745.2 lb
338 kg

Översikt

Används för lastning, transport och dumpning för en mängd olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 1883 mm (74 tum) med bultmonterade tänder

Bredd 74 tum 1883 millimeter
Kapacitet 0.8 yd³ 0.62 m³
Vikt 745.2 lb 338 kg
Höjd 23.9 tum 606 millimeter
Längd 43.4 tum 1103 millimeter
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Sidoväggens tjocklek 0.2 tum 5 millimeter
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1883 mm (74 tum) med bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.