Studiobilder
NYTT

Industriella skopor i Performance-serien 2 188 mm (86 tum) med bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
86 tum
2188 millimeter
Kapacitet
0.9 yd³
0.72 m³
Vikt
813.5 lb
369 kg

Översikt

Används för lastning, transport och dumpning för en mängd olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 2 188 mm (86 tum) med bultmonterade tänder

Bredd 86 tum 2188 millimeter
Kapacitet 0.9 yd³ 0.72 m³
Vikt 813.5 lb 369 kg
Höjd 23.9 tum 606 millimeter
Längd 43.4 tum 1103 millimeter
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Sidoväggens tjocklek 0.2 tum 5 millimeter
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2 188 mm (86 tum) med bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.