Studiobilder
NYTT

Industriella skopor i Performance-serien 2340 mm (92 tum) med bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
92 tum
2340 millimeter
Kapacitet
1 yd³
0.76 m³
Vikt
846.6 lb
384 kg

Översikt

Används för lastning, transport och dumpning för en mängd olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 2340 mm (92 tum) med bultmonterade tänder

Bredd 92 tum 2340 millimeter
Kapacitet 1 yd³ 0.76 m³
Vikt 846.6 lb 384 kg
Höjd 23.9 tum 606 millimeter
Längd 43.4 tum 1103 millimeter
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Sidoväggens tjocklek 0.2 tum 5 millimeter
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2340 mm (92 tum) med bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.