275 XE
NYTT

Kompakta bandlastare 275 XE

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bruttoeffekt – SAE J1995
122 hp
91 K/W
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast
2823 lb
1280 kg
Arbetsvikt
12705 lb
5763 kg

Översikt

Större kraft. Högre prestanda. Ökad komfort.

Cat® 275 XE Compact bandlastare ger med sin vertikallyft längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och lätt lastning på en truck. Dess tvärbalk (E-balk) är standardutrustning och två hastigheter ger överlägsen dragkraft, bärighet, stabilitet och hastighet för arbete i en rad olika tillämpningar och markförhållanden.

Fördelar

+22% Mer maximal effekt

än 299D3 XE

Högre lyfthöjd

och högre lyft- och brytkraft

Större hytt

med ny layout innebär mer hyttutrymme och enklare in- och utgång

Produktspecifikation för 275 XE

Bruttoeffekt – SAE J1995 122 hp 91 K/W
Cylinderdiameter 4.7 tum 120 millimeter
Slagvolym 221 in² 3.6 l
Nettoeffekt – ISO 9249 120 hp 89 K/W
Nettoeffekt – SAE 1349 82 hp 111 K/W
Maximalt vridmoment vid 1 360 rpm SAE J1995 370 lb/ft 501 N·m
Högsta vridmoment – 1500 rpm – SAE J1995 406 lb/ft 551 N·m
Slaglängd 3.9 tum 98 millimeter
Motormodell Cat® C3.6 TA (turboladdad, efterkyld) Cat® C3.6 TA (turboladdad, efterkyld)
Hydraulflöde – XE – Maximalt hydraultryck för lastare 4496 psi 31000 kPa
Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraulflöde för lastare 34 gal/min 129 l/min
Hydraulflöde – XE – Maximalt hydraulflöde för lastare* 40 gal/min 150 l/min
Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraultryck för lastare 3500 psi 24130 kPa
Hydraulflöde – XE – Hydraulkraft (beräknad) 103.9 hp 77.5 K/W
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) 80.7 hp 60.2 K/W
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraulflöde för lastare 23 gal/min 86 l/min
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraultryck för lastare 4061 psi 2800 kPa
Hydraulflöde – standard – hydraulkraft (beräknad) 46.4 hp 34.6 K/W
Hydraulflöde – standard – hydraulflöde för lastare 23 gal/min 86 l/min
Hydraulflöde – standard – hydraultryck för lastare 3500 psi 24130 kPa
Arbetsvikt 12705 lb 5763 kg
Motvikt ökar arbetsvikten 428 lb 194 kg
Motvikt ökar arbetsvikten - ROC (35 %) 279 lb 126 kg
Motvikt ökar arbetsvikten - Tipplast 796 lb 361 kg
Stängd hytt ökar arbetsvikten 218 lb 99 kg
Stängd hytt ökar arbetsvikten - ROC (35 %) 105 lb 48 kg
Stängd hytt ökar arbetsvikten - Tipplast 214 lb 136 kg
Obs! *Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb) förare, alla vätskor, två hastigheter (variabel), 2 036 mm (80 tum) skopa med låg profil, band 400 mm (15,7 tum), främre/bakre ledarhjul med trippla flänsar, XE-hydraulik (H6) med extra bak, sluten hytt med glasdörr, sidofönster, värmeaggregat, luftfjädrande säte, avancerad display, 1 000 CCA batteri, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). *Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb) förare, alla vätskor, två hastigheter (variabel), 2 036 mm (80 tum) skopa med låg profil, band 400 mm (15,7 tum), främre/bakre ledarhjul med trippla flänsar, XE-hydraulik (H6) med extra bak, sluten hytt med glasdörr, sidofönster, värmeaggregat, luftfjädrande säte, avancerad display, 1 000 CCA batteri, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges).
KYLSYSTEM 4.6 gal (US) 17.5 l
Motorns vevhus 2.4 gal (US) 9 l
Bränsletank 36.9 gal (US) 136.1 l
Hydrauliskt system 10.8 gal (US) 41 l
Hydraultank 6.9 gal (US) 26 l
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 2.9 gal (US) 11 l
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast 2823 lb 1280 kg
Brytkraft – lyftcylinder 6422 lb 2913 kg
Brytkraft – tiltcylinder 9963 lb 4519 kg
Markkontaktyta – Med 450 mm/17,7 tum band 2808 in² 1.81 m²
Marktryck - Med 450 mm/17,7 tum band 4.5 psi 31.3 kPa
Nominell arbetskapacitet – 50% tipplast 4033 lb 1829 kg
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt 2996 lb 1359 kg
Tipplast 12015 lb 5450 kg
Skopinfästningshöjd – bärläge 8.1 tum 205 millimeter
Skopinfästningshöjd – maximalt lyft 134.4 tum 3415 millimeter
Skopinfästningsräckvidd – maximalt lyft 16.3 tum 415 millimeter
Frigång vid max. lyft och tömning 106.1 tum 2694 millimeter
Bakre frigångsvinkel 29.5° 29.5°
Markfrigång 11 tum 280 millimeter
Höjd – hyttens överkant 87.8 tum 2230 millimeter
Längd – Bandlängd på marken 72.3 tum 1836 millimeter
Längd – med skopan på marken 152.8 tum 3880 millimeter
Längd – utan skopa 128 tum 3250 millimeter
Maximal totalhöjd 165.1 tum 4193 millimeter
Maximal räckvidd – Med armar parallella med marken 46.1 tum 1171 millimeter
Total längd – band 92.2 tum 2341 millimeter
Tillbakatiltningsvinkel – maximal höjd 86.7° 86.7°
Räckvidd vid maximalt lyft/tömning 32 tum 814 millimeter
Tillbakatiltning 27.3° 27.3°
Vändradie från mittpunkt – skopa (tillbakatiltad) 91.3 tum 2320 millimeter
Vändradie från mittpunkt – Redskapsfäste 60.3 tum 1531 millimeter
Vändradie från mittpunkt – Bakparti 76 tum 1931 millimeter
Fordonsbredd (band 450mm/17,7 tum) 77.8 tum 1976 millimeter
Maximal tömningsvinkel 44.7° 44.7°
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II (tillval) ISO 3449:2005 nivå II (tillval)
Transporthastighet – Framåt eller bakåt – En hastighet 5.2 km/h 8.4 km/h
Transportfart – framåt eller bakåt – två hastigheter 7.8 km/h 12.5 km/h
Fordonsbredd (band 400mm/15,7 tum) 75.8 tum 1926 millimeter

275 XE Standardutrustning

STANDARDUTRUSTNING

  • Redskapsfäste: manuellt eller hydrauliskt
  • Självlysande säkerhetsbälte 50 eller 75 mm (2 eller 3 tum), eller trepunktsbälte
  • Gummiband med stålinlägg – 450 mm (17,7 tum) ribbor eller 450 mm (17,7 tum) blockmönster
  • Ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns eller ledarhjul/bakre ledarhjul med tre flänsar

PRESTANDAPAKET

  • Prestandapaket HP1: Standardflödeshydraulik
  • Prestandapaket HP3: Hydraulik med högt flöde XPS

KOMFORTPAKET

  • Öppet tak: Mugghållare, mobilficka, val av vinylsäte (mekanisk upphängning, högt ryggstöd/uppvärmning/luftfjädring)
  • Sluten hytt med värme och luftkonditionering: sidorutor, mugghållare, mobilficka, val av säte (mekanisk upphängning, högt ryggstöd/uppvärmning, luftfjädring, högt ryggstöd/ventilerat och uppvärmt med luftfjädring) och val av dörr (glas eller polykarbonatplast)

TEKNIKPAKET

  • T2 – Standarddisplay, standardjoystickreglage, traditionell nyckelstart och backkamera.
  • T4 – Avancerad pekskärm, avancerade joystickreglage, startknapp, X-monterad mobilhållare och backkamera.
  • T5 – T4 + 2 ytterligare sidomonterade kameror.

RADIO

  • Radio, ingen – för maskiner med öppet tak och länder där Bluetooth® inte får användas
  • Inbyggd AM-/FM-radio med Bluetooth. USB-port, 3,5 mm AUX-ingång, BT-mikrofon. Endast för användning med sluten hytt. Tillgänglighet är beroende på land.
  • Inbyggd DAB+-/AM-/FM-radio med Bluetooth. USB-port, 3,5 mm AUX-ingång, BT-mikrofon. Endast för användning med sluten hytt. Tillgänglighet är beroende på land.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic series PL243
  • Product Link Elite series PLE643

KYLFLÄKT

  • Variabel hydraulisk kylfläkt, på begäran
  • Variabel hydraulisk kylfläkt, på begäran, med automatisk och manuell omvänt utblås

PAKET MED SKYDD OCH TÄTNINGAR

  • HD0 – Grundskydd och -tätning (motorluftinlopp, regnskydd, främre tätning mellan hytt och ram, samt påfyllningslucka till hydrauliken)
  • HD1 – Mellanpaket för skydd och tätning† (HD0 + tätning på hyttens sidor, låsbar tanklucka, skydd för tiltcylindern, skydd under drivlinan). †Utrustningen kan variera i olika regioner.
  • HD2 – Det mest omfattande paketet med skydd och tätningar† (HD1 + turboskydd, avgasrörsskydd, DPF-skydd, skydd för redskapsfästet, slutet skydd för drivlina, skydd för hydraulledningar, förrenare för motorns luftinlopp.)

ELSYSTEM

  • Arbetsredskapets elkablage
  • Högkapacitetsbatteri
  • Batterifrånkoppling med spärrfunktion
  • 12-V elsystem
  • 85A generator
  • LED-arbetsbelysning
  • Automatiska backlampor
  • Bakbelysta reglage
  • Invändig LED-belysning
  • Backalarm
  • Eluttag, varningsljus
  • Yttre ledljus
  • Automatisk ljussignal när parkeringsbromsen frigörs

FÖRARMILJÖ

  • LCD-skärm i fullfärg: Krypkörningskontroll, justering av körrespons, justering av redskapsrespons, effektprioritering, språkval (32 språk), stöldskydd och övervakning, underhållsschema och påminnelser, övervakning av händelser och diagnostikkoder, inställning av datum/tid/enheter/ljusstyrka och smarta tekniker som används med kompatibla smarta redskap.
  • Varningsindikatorer för föraren: igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorkylvätska, motorns oljetryck, aktivering av glödstift, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ansatt, motoremissionssystem (om tillämpligt)
  • Mätare: Bränslenivå, timglas, hydraulsystemtemperatur, batterispänning, varvräknare
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: det hydrauliska systemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkering
  • Bromsansättning
  • Uppfällbar hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Takklädsel
  • Invändig spegel
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Sätesmonterade joystickreglage
  • Mobilficka
  • Mugghållare
  • 12-V uttag
  • Fotvarvtalsreglage

HYDRAULIK

  • Valbart kontrollmönster – ISO eller H
  • Elektrohydrauliska redskapsreglage
  • Elektrohydraulisk hydrostatisk transmissionsreglering
  • Skydd för varvtalsgivaren
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Synglas för hydrauloljenivå

DRIVLINA

  • Cat C2.8TA, turbodieselmotor med efterkylning som uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final och steg V: • Starthjälp med glödstift • Vätskekyld med direktinsprutning
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, -37 °C (-34 °F)
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • Port för planerad oljeprovtagning (S·O·S SM), hydraulolja
  • Ekologisk avtappning – kylvätska
  • Synglas för kylvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter, patrontyp, hydraulisk retur
  • Filter, kanistertyp, motorolja
  • Filter, bränsle- och vattenavskiljarfilter av kanistertyp
  • Kylare/hydraulolja
  • Kylare (sida-vid-sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission
  • Låsbart tanklock
  • Hydraulisk automatkylfläkt
  • Automatisk tomgång

UNDERREDE

  • Torsionsfjädring (4 oberoende torsionsaxlar)
  • Två körhastigheter
  • Inbyggda förankringspunkter på bandramen (4)

RAM

  • Maskinens förankringspunkter (9)
  • Avtagbara paneler för rengöring av maskinens maskinram
  • Stöd, lyftarm
  • Svetsade bakre och främre stötfångare i stål
  • Bränslepåfyllning, höger sida

ÖVRIGT

  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Telematik, Product Link, mobilnät
  • Motorhuv i stål med utbytbara lameller
  • Motorhuv – låsbar
  • Arbetsredskapsfäste
  • Cat ToughGuard™-slang

275 XE Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Externa motvikter
  • Varningsljus, LED
  • Motorblocksvärmare – 120V
  • Hydraulolja, för kall väderlek
  • Lyftöglor, 4-punkts
  • Lackering, specialanpassad
  • Hastighetsberoende lastarmsfjädring
  • Bluetooth-nyckel
  • Vägledning för redskapsslang
  • Korrosionsskyddande beläggning

Jämför 275 XE med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Cat® 275 XE Compact bandlastare

Cat® 275 XE Compact bandlastare

Cat® 275 XE Compact bandlastare

Cat® 275 XE Compact bandlastare

Cat® 275 XE Compact bandlastare

Cat® 275 XE Compact bandlastare
Cat® 275 XE Compact bandlastare
Cat® 275 XE Compact bandlastare
Cat® 275 XE Compact bandlastare
Cat® 275 XE Compact bandlastare