Studiobilder
NYTT

Industriella skopor i Performance-serien 2340 mm (92 tum), bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
92 tum
2340 millimeter
Kapacitet
1 yd³
0.76 m³
Vikt
906.1 lb
411 kg

Översikt

Används för lastning, transport och dumpning för en mängd olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 2340 mm (92 tum), bultmonterat skärstål

Bredd 92 tum 2340 millimeter
Kapacitet 1 yd³ 0.76 m³
Vikt 906.1 lb 411 kg
Höjd 24.5 tum 622 millimeter
Längd 40.7 tum 1034 millimeter
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Sidoväggens tjocklek 0.2 tum 5 millimeter
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2340 mm (92 tum), bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.