Studiobilder
NYTT

Skelettskopor 2368 mm (92 tum), plåtspetsar

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
92 tum
2368 millimeter
Vikt
945.6 lb
428.9 kg
Höjd
21.4 tum
544 millimeter

Översikt

Används främst till att ta bort och separera stenar och skrot från jord och sand.

Produktspecifikation för 2368 mm (92 tum), plåtspetsar

Bredd 92 tum 2368 millimeter
Vikt 945.6 lb 428.9 kg
Höjd 21.4 tum 544 millimeter
Längd 43.9 tum 1115 millimeter
Sidoväggens tjocklek 0.5 tum 12 millimeter
Gaffelavstånd 2.9 tum 73 millimeter
Gaffeltjocklek 0.4 tum 10 millimeter
Antal gafflar 29 29
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2368 mm (92 tum), plåtspetsar med produkter som ofta jämförs.