Studiobilder

Lastarskopor 2 187 mm (86 tum), bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
86 tum
2187 millimeter
Kapacitet
0.8 yd³
0.64 m³
Vikt
789.3 lb
358 kg

Översikt

Används för grävning, lastning, transport, dumpning och planering för en mängd olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 2 187 mm (86 tum), bultmonterat skärstål

Bredd 86 tum 2187 millimeter
Kapacitet 0.8 yd³ 0.64 m³
Vikt 789.3 lb 358 kg
Höjd 22.9 tum 582 millimeter
Längd 39.2 tum 995 millimeter
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2 187 mm (86 tum), bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.