Studiobilder

Lastarskopor 1730 mm (68 tum) med bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
68.1 tum
1730 millimeter
Kapacitet
0.52 yd³
0.4 m³
Vikt
509.3 lb
231 kg

Översikt

Används för grävning, lastning, transport, dumpning och planering för en mängd olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 1730 mm (68 tum) med bultmonterade tänder

Bredd 68.1 tum 1730 millimeter
Kapacitet 0.52 yd³ 0.4 m³
Vikt 509.3 lb 231 kg
Höjd 16.8 tum 426 millimeter
Längd 27.9 tum 708 millimeter
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1730 mm (68 tum) med bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.