239D3

Kompakta bandlastare 239D3

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bruttoeffekt – SAE J1995
67.1 hp
50.1 K/W
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast
1530 lb
695 kg
Arbetsvikt
7434 lb
3372 kg

Översikt

Bekväm. Prestanda. Smart.

Cat® 239D3 kompakt bandlastare, med radiallyftkonstruktion, ger imponerande medelhög lyftnivå och utmärkta grävprestanda med enastående dragstångskraft. Dess fjädrande underredssystem är standardutrustning och ger överlägsen dragkraft, bärighet, stabilitet och hastighet för arbete i en rad olika tillämpningar och markförhållanden.

Fördelar

15% Större utrymme för mer förarkomfort

•Ny, bekvämare hytt
•Dörrarna öppnas mer för enklare åtkomst

PRESTANDA

•Förbättrad, optimal upphängning
•Kundefterfrågade förbättringar av både bränslesystem och drivlina

SMART

•Maskin- och verktygskompatibilitet på en helt ny nivå
•Inbyggd SMART-teknik automatiserar komplicerade redskap
– FÖRST I BRANSCHEN
– Identifiering av redskap
– Anpassade reglage
– Grade Assist

Produktspecifikation för 239D3

Bruttoeffekt – SAE J1995 67.1 hp 50.1 K/W
Slagvolym 134.3 tum³ 2.2 l
Cylinderdiameter 3.3 tum 84 millimeter
Slaglängd 3.9 tum 100 millimeter
Högsta vridmoment – 1500 rpm – SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
Nettoeffekt – SAE 1349 65.8 hp 49.1 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 66.5 hp 49.6 K/W
Motormodell Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Nettoeffekt 65.8 hp 49.1 K/W
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast 1530 lb 695 kg
Tipplast 4370 lb 1985 kg
Brytkraft – tiltcylinder 3913 lb 1775 kg
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt 2400 lb 1090 kg
Markkontaktyta – Med 320 mm/12,6 tum band 1373 in² 0.89 m²
Marktryck - Med 320 mm/12,6 tum band 5.4 psi 37.3 kPa
Obs! Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, 1730 mm (68tum) skopa med låg profil, 320mm (12,6tum) band, standardflödeshydraulik, C1-hytt (OROPS, mekaniskt säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges). Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, 1730 mm (68tum) skopa med låg profil, 320mm (12,6tum) band, standardflödeshydraulik, C1-hytt (OROPS, mekaniskt säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges).
Markkontaktyta – Med 400 mm/15,7 tum band 1716 in² 1.11 m²
Marktryck - Med 400 mm/15,7 tum band 4.4 psi 30.6 kPa
Nominell arbetskapacitet – 50% tipplast 2185 lb 995 kg
Arbetsvikt 7434 lb 3372 kg
Obs! Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, 1730 mm (68tum) skopa med låg profil, 320mm (12,6tum) band, standardflödeshydraulik, C1-hytt (OROPS, mekaniskt säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges). Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, 1730 mm (68tum) skopa med låg profil, 320mm (12,6tum) band, standardflödeshydraulik, C1-hytt (OROPS, mekaniskt säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges).
Fordonsbredd (band 320 mm/12,6 tum) 66 tum 1676 millimeter
Markfrigång 7.7 tum 195 millimeter
Längd – med skopan på marken 127.3 tum 3234 millimeter
Längd – utan skopa 99.3 tum 2522 millimeter
Maximal räckvidd – Med armar parallella med marken 53.4 tum 1356 millimeter
Vändradie från mittpunkt – Skopa 81.5 tum 2069 millimeter
Total längd – band 71.2 tum 1808 millimeter
Räckvidd – maximal lyft/tömning 22.2 tum 563 millimeter
Fordonsbredd (band 400mm/15,7 tum) 69.1 tum 1756 millimeter
Maximal totalhöjd 143.5 tum 3645 millimeter
Skopinfästningshöjd – bärläge 8.6 tum 218 millimeter
Längd – Bandlängd på marken 54.5 tum 1384 millimeter
Frigång vid max. lyft och tömning 81 tum 2057 millimeter
Skopinfästningshöjd – maximalt lyft 111.2 tum 2825 millimeter
Bakre frigångsvinkel 34.5° 34.5°
Tillbakatiltningsvinkel – maximal höjd 85.5° 85.5°
Vändradie från mittpunkt – Redskapsfäste 45.6 tum 1159 millimeter
Obs! Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, 1730 mm (68tum) skopa med låg profil, 320mm (12,6tum) band, standardflödeshydraulik, C1-hytt (OROPS, mekaniskt säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges). Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, 1730 mm (68tum) skopa med låg profil, 320mm (12,6tum) band, standardflödeshydraulik, C1-hytt (OROPS, mekaniskt säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges).
Höjd – hyttens överkant 80.1 tum 2034 millimeter
Maximal tömningsvinkel 50.3° 50.3°
Vändradie från mittpunkt – Bakparti 57.4 tum 1458 millimeter
Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraulflöde för lastare 26 gal/min 99 l/min
Hydraulflöde – standard – hydraultryck för lastare 3336 psi 23000 kPa
Hydraulflöde – standard – hydraulflöde för lastare 18 gal/min 69 l/min
Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraultryck för lastare 3336 psi 23000 kPa
Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) 50.9 hp 38 K/W
Hydraulflöde – standard – hydraulkraft (beräknad) 35.5 hp 26.5 K/W
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I
Transportfart – framåt eller bakåt – två hastigheter 7.6 km/h 12.2 km/h
Transporthastighet – Framåt eller bakåt – En hastighet 5 km/h 8.1 km/h
Kylsystem 3.2 gal (US) 12 l
Motorns vevhus 2.6 gal (US) 10 l
Bränsletank 15.1 gal (US) 57 l
Hydrauliskt system 11.9 gal (US) 45 l
Hydraultank 9 gal (US) 34 l
Obs! (2) **Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. **Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten.
Utanför hytten*** 103 dB(A) 103 dB(A)
Obs! (3) ***Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. ***Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG.
Obs! (1) Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.
I hytten** 83 dB(A) 83 dB(A)
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,81 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,158 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,81 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,158 ton.

239D3 Standardutrustning

ELSYSTEM

  • 12V elsystem
  • 80A växelströmsgenerator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: bakgrundsbelysning av instrument, två bakljus, två justerbara främre och bakre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backalarm
  • Högkapacitetsbatteri, 850 CCA

FÖRARMILJÖ

  • Mätare: bränslenivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorkylvätska, motorns oljetryck, aktivering av glödstift, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ilagd
  • Justerbar förarstol i vinyl
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: det hydrauliska systemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Stöldskyddssystem som standard med 6-knappssats
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA

  • Cat C2.2, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final och steg V
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter: bränsle- och vattenavskiljarfilter av kanistertyp
  • ATAAC/kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission, två körhastigheter
  • Fjädring – oberoende torsionsaxlar (4)

ÖVRIGT

  • Motorinkapsling, låsbar
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, -36°C (-33°F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt
  • Product Link™ PL240, mobilnät

OBLIGATORISK UTRUSTNING

  • Hydraulik, standard eller högt flöde
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller eldrivet
  • Självlysande säkerhetsbälte 50 eller 75 mm (2 eller 3 tum)
  • EU-förberedelsepaket (endast Europa)
  • Gummiband med stålinlägg – 320 mm (12,6 tum) blockmönster eller 400 mm (15,7 tum) ribbor
  • Främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns
  • PRESTANDAPAKET:
    – Prestandapaket H1: standardflödeshydraulik (ingen nivåreglering)
    – Prestandapaket H2: standardflödeshydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för arbetsredskapet, positionering av arbetsredskapet och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
    – Prestandapaket H3: högflödeshydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för arbetsredskapet, positionering av arbetsredskapet och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
  • KOMFORTPAKET
    – Öppet ROPS-skydd (C0): fast förarstol (inget fotstyrt gasreglage, takklädsel, värmeaggregat eller dörr)
    – Öppet ROPS-skydd (C1): fotstyrt gasreglage, takklädsel, mugghållare och val av säte (mekanisk fjädring eller högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) (inget värmeaggregat eller dörr)
    – Slutet ROPS-skydd med värmeaggregat (C2): fotstyrt gasreglage, takklädsel, värmeaggregat och defroster, sidofönster, mugghållare, förberedd för radio, val av säte (mekanisk fjädring eller högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) och dörr (glas eller polykarbonat)
    – Slutet ROPS-skydd med A/C (C3): C2 + luftkonditionering

239D3 Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Hand- och fotreglage
  • Externa motvikter
  • Roterande varningsljus
  • Motorblocksvärmare – 120V
  • Hydraulolja, för kall väderlek
  • Lackering, specialanpassad
  • Product Link PL641, mobilnät
  • Lastarmsfjädring
  • Avancerad skärm med bakåtriktad kamera: 127 mm (5 tum) LCD-färgskärm, avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering av redskapsrespons via skärmen, hydrostatrespons och kryphastighet
  • Återgång till grävläge för arbetsredskapet och positionering av arbetsredskapet
  • Bluetooth®-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)

Jämför 239D3 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Cat® 239D3 Kompakt bandlastare

Cat® 239D3 Kompakt bandlastare

Cat® 239D3 Kompakt bandlastare
Cat® 239D3 Kompakt bandlastare

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken