Studiobilder
NYTT

Industriella skopor i Performance-serien 1730 mm (68 tum) med bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
86 tum
1730 millimeter
Kapacitet
0.7 yd³
0.56 m³
Vikt
714.3 lb
324 kg

Översikt

Används för lastning, transport och dumpning för en mängd olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 1730 mm (68 tum) med bultmonterade tänder

Bredd 86 tum 1730 millimeter
Kapacitet 0.7 yd³ 0.56 m³
Vikt 714.3 lb 324 kg
Höjd 23.9 tum 606 millimeter
Längd 43.4 tum 1103 millimeter
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Sidoväggens tjocklek 0.2 tum 5 millimeter
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1730 mm (68 tum) med bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.