246D3

Колесные мини-погрузчики 246D3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полная мощность согласно SAE J1995:2014
74.3 л. с.
55.4 кВт
Номинальная рабочая грузоподъемность
2200 фунты
1000 кг
Эксплуатационная масса
7478 фунты
3392 кг

Обзор

Комфорт. Производительность. Рациональность.

Мини-погрузчик Cat® 246D3 имеет конструкцию с радиальным подъемом, которая обеспечивает высокое тяговое усилие, а также оптимальную производительность при выемке грунта в случаях, когда необходимость подъема материала на большую высоту отсутствует.

Преимущества

15% Дополнительное свободное пространство для повышения комфорта оператора

•Модифицированная, более удобная кабина
•Широкие дверные проемы для удобного входа и выхода

30% Дополнительная вместимость в новой линейке ковшей

•Новая серия высокопроизводительных промышленных ковшей

ТЕХНОЛОГИЯ SMART

•Новый уровень совместимости машины и инструментов
•Интегрированная технология SMART для автоматизации работы со сложным навесным оборудованием
- ВПЕРВЫЕ В ОТРАСЛИ
- Распознавание навесного оборудования
- Настройка органов управления
- Система регулирования уклона Grade Assist

Характеристики продукции 246D3

Полная мощность согласно SAE J1995:2014 74.3 л. с. 55.4 кВт
Полезная мощность по SAE 1349 71.8 л. с. 53.6 кВт
Рабочий объем 203 дюймов³ 3.3 л
Ход поршня 4.7 дюймы 120 мм
Диаметр цилиндра 3.7 дюймы 94 мм
Полезная мощность на маховике 71.8 л. с. 53.6 кВт
Пиковый крутящий момент – 1600 об/мин – SAE J1995 195 фунт-сила-фут 265 Н·м
Полезная мощность — ISO 9249† 73.2 л. с. 54.6 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 72.6 л. с. 54.1 кВт
Полезная мощность — SAE 1349† 72.4 л. с. 54 кВт
Модель двигателя Cat C3.3B DIT (турбо) Cat C3.3B DIT (турбо)
Примечание †Двигатель соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 и китайского стандарта для внедорожной техники Stage III на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США, и предлагается только в Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Китае, Французской Полинезии, Гонконге, Македонии и Новой Каледонии. †Двигатель соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 и китайского стандарта для внедорожной техники Stage III на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США, и предлагается только в Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Китае, Французской Полинезии, Гонконге, Македонии и Новой Каледонии.
Номинальная рабочая грузоподъемность 2200 фунты 1000 кг
Опрокидывающая нагрузка 4400 фунты 2000 кг
Вырывное усилие гидроцилиндра наклона 7355 фунты 3336 кг
Примечание Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, с одним диапазоном передач, открытой конструкцией защиты при опрокидывании OROPS, ковшом с низким профилем 1676 мм (68 дюймов), шинами Cat PC 12 × 16,5, стандартной гидросистемой, сиденьем с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное). Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, с одним диапазоном передач, открытой конструкцией защиты при опрокидывании OROPS, ковшом с низким профилем 1676 мм (68 дюймов), шинами Cat PC 12 × 16,5, стандартной гидросистемой, сиденьем с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное).
Номинальная рабочая грузоподъемность с противовесом, поставляемым по заказу 2410 фунты 1095 кг
Эксплуатационная масса 7478 фунты 3392 кг
Примечание Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, с одним диапазоном передач, открытой конструкцией защиты при опрокидывании OROPS, ковшом с низким профилем 1676 мм (68 дюймов), шинами Cat PC 12 × 16,5, стандартной гидросистемой, сиденьем с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное). Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, с одним диапазоном передач, открытой конструкцией защиты при опрокидывании OROPS, ковшом с низким профилем 1676 мм (68 дюймов), шинами Cat PC 12 × 16,5, стандартной гидросистемой, сиденьем с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное).
Колесная база 49.2 дюймы 1249 мм
Высота — до верха кабины 83.1 дюймы 2110 мм
Ширина по внешней стороне шин 66 дюймы 1676 мм
Дорожный просвет 8.9 дюймы 226 мм
Угол съезда 26° 26°
Максимальный угол разгрузки 39° 39°
Радиус поворота от центра до устройства смены навесного оборудования 55.2 дюймы 1401 мм
Высота пальца ковша в транспортном положении 7.9 дюймы 200 мм
Радиус поворота от центра до заднего края машины 71.2 дюймы 1806 мм
Расстояние от края бампера до задней оси 42.6 дюймы 1083 мм
Вылет при максимальном подъеме/разгрузке 23.6 дюймы 600 мм
Радиус поворота от центра до края ковша 85.9 дюймы 2181 мм
Примечание Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, с одним диапазоном передач, открытой конструкцией защиты при опрокидывании OROPS, ковшом с низким профилем 1676 мм (68 дюймов), шинами Cat PC 12 × 16,5, стандартной гидросистемой, сиденьем с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное). Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, с одним диапазоном передач, открытой конструкцией защиты при опрокидывании OROPS, ковшом с низким профилем 1676 мм (68 дюймов), шинами Cat PC 12 × 16,5, стандартной гидросистемой, сиденьем с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное).
Длина с ковшом на земле 146 дюймы 3708 мм
Максимальный вылет при расположенных параллельно земле рычагах 54.6 дюймы 1388 мм
Максимальная габаритная высота 158.7 дюймы 4032 мм
Просвет при максимальном подъеме/разгрузке 97.1 дюймы 2465 мм
Длина без ковша 117.8 дюймы 2993 мм
Высота пальца ковша при максимальном подъеме 124.2 дюймы 3154 мм
Угол поворота ковша назад при максимальной высоте 96° 96°
Расход гидравлического масла — XPS с повышенным расходом — максимальное давление в гидравлической системе погрузчика 4061 фунтов на кв. дюйм 28000 кПа
Стандартный расход гидравлического масла в контуре погрузчика 23 галлонов/мин 86 л/мин
Гидравлический расход — XPS с повышенным расходом — максимальный расход гидравлического масла в контуре погрузчика 32 галлонов/мин 121 л/мин
Гидравлический расход — XPS с повышенным расходом — гидравлическая мощность (расчетная) 76 л. с. 57 кВт
Стандартный расход гидравлического масла для (расчетного) гидравлического усилия 44 л. с. 33 кВт
Стандартный расход гидравлического масла для создания давления в контуре погрузчика 3335 фунтов на кв. дюйм 23000 кПа
Защита при опрокидывании (ROPS) ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень I ISO 3449:2005 уровень I
Скорость переднего или заднего хода при использовании двух диапазонов скоростей 11 миля/ч 17.7 км/ч
Скорость переднего или заднего хода при использовании одного диапазона скоростей 7.7 миля/ч 12.5 км/ч
Картер цепи, с каждой стороны 3.3 галл. (США) 12.7 л
Система охлаждения 3.7 галл. (США) 14 л
Картер двигателя 3 галл. (США) 11 л
Топливный бак 27.7 галл. (США) 105 л
Гидросистема 13.7 галл. (США) 52 л
Гидробак 10.3 галл. (США) 39 л
Примечание (2) **Измерения уровня звуковой мощности на машинах конфигурации CE проводились по методике испытаний и в условиях, оговоренных стандартом 2000/14/EC. **Измерения уровня звуковой мощности на машинах конфигурации CE проводились по методике испытаний и в условиях, оговоренных стандартом 2000/14/EC.
Примечание (1) *Уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, согласно стандарту ISO 6396:2008. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины и при 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень шума может отличаться при другой частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. *Уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, согласно стандарту ISO 6396:2008. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины и при 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень шума может отличаться при другой частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя.
Снаружи кабины** 101 дБ(А) 101 дБ(А)
Внутри кабины* 81 дБA 81 дБA
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,0 кг хладагента, что соответствует 1,430 метрической тонны CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,0 кг хладагента, что соответствует 1,430 метрической тонны CO2.

246D3 Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая система, 12 В
  • Генератор, 80 А
  • Ключ зажигания, переключатель пуска и остановки двигателя
  • Освещение: подсветка индикаторов, два задних фонаря, два задних галогенных фонаря рабочего освещения, две регулируемые передние галогенные фары, потолочный плафон
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Аккумуляторная батарея повышенной мощности, 850 A тока холодного пуска

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Усовершенствованный дисплей с камерой заднего вида: полноцветный ЖК-дисплей диагональю 127 мм (5 дюймов), усовершенствованная многопостовая противоугонная система, вывод на экран настроек чувствительности навесного оборудования, регулировка чувствительности гидростатического привода и управление в режиме медленного перемещения
  • Указатели: уровень топлива, счетчик моточасов
  • Индикаторы системы оповещения оператора: засорение воздушного фильтра; мощность генератора; подлокотник поднят, или оператор покинул рабочее место; температура охлаждающей жидкости двигателя; давление масла двигателя; включение запальной свечи; засорение гидравлического фильтра; температура гидравлического масла; стояночный тормоз включен; система выбросов двигателя
  • Регулируемое виниловое сиденье
  • Складывающийся эргономичный подлокотник
  • Система блокировки управления, когда оператор покидает сиденье или поднят подлокотник: отключаются гидросистема и гидрообъемная коробка передач и включается стояночный тормоз
  • Кабина с конструкцией ROPS, открытая, наклоняемая
  • FOPS, уровень I
  • Верхнее и заднее окна
  • Коврик
  • Внутреннее зеркало заднего вида
  • Электрический разъем, 12 В
  • Кнопка звукового сигнала
  • Ручное (регулятор) управление дроссельной заслонкой, электронное
  • Регулируемые джойстики
  • Противоугонная система безопасности с шестикнопочной клавиатурой
  • Отсек для хранения с сеткой

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Дизельный двигатель с турбонаддувом Cat C3.3B
  • Двухэлементный воздушный фильтр с радиальным уплотнением
  • Клапан для взятия проб масла по программе S·O·SSM, гидравлическое масло
  • Фильтры со сменными картриджами, гидросистема
  • Фильтры, емкостного типа, водоотделитель топливной системы
  • Маслоохладитель радиатора или гидросистемы (с параллельным расположением компонентов)
  • Стояночный тормоз с пружинным включением и гидравлическим отключением
  • Гидрообъемная коробка передач
  • Цепной привод четырех колес

ПРОЧЕЕ

  • Капот двигателя с замком
  • Антифриз с увеличенным сроком службы и рабочей температурой до –36 °C (–33 °F)
  • Точки крепления машины (6)
  • Опора, стрела
  • Смотровой указатель уровня масла в гидросистеме
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости в радиаторе
  • Расширительный бачок радиатора
  • Шланг Cat ToughGuard™
  • Вспомогательная гидросистема с непрерывной подачей
  • Плоские быстроразъемные соединения для тяжелых условий эксплуатации со встроенными клапанами сброса давления
  • Разрезное D-образное кольцо для фиксации шлангов навесного оборудования вдоль боковой части левого подъемного рычага
  • Электрическая розетка, проблесковый маячок
  • Очистка поддона
  • Наддувный вентилятор с регулируемой частотой вращения
  • Product Link™ PL240, сотовая связь

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Гидросистема, стандартная или с повышенным расходом XPS
  • Механическое или электрическое устройство для быстрой смены навесного оборудования
  • Хорошо заметный ремень безопасности, 50 мм (2 дюйма) или 75мм (3дюйма)
  • Силовая передача: одна скорость, одна скорость с системой гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования, две скорости или две скорости с системой гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования в соответствии со скоростью движения
  • КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ:
    – Комплект для обеспечения производительности H1: стандартная гидросистема (без системы автоматического нивелирования)
    – Комплект для обеспечения производительности H2: стандартная гидросистема, функция электронного самовыравнивания в двух направлениях (подъем и опускание), возврат навесного оборудования в положение для копания, позиционирование навесного оборудования и электронное замедление (подъем и опускание)
    – Комплект для обеспечения производительности H3: гидросистема с повышенным расходом XPS, функция электронного самовыравнивания в двух направлениях (подъем и опускание), возврат навесного оборудования в положение для копания, позиционирование навесного оборудования и электронное замедление (подъем и опускание)
  • КОМПЛЕКТЫ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТА:
    – Открытая кабина с защитой при опрокидывании (ROPS) (C0): неподвижное сиденье (без педального управления дроссельной заслонкой, без обивки потолка, нагревателя или двери)
    – Открытая кабина с защитой при опрокидывании (ROPS) (C1): педальное управление дроссельной заслонкой, обивка потолка, подстаканник и выбор сиденья (с механической подвеской или высокой спинкой, подогревом и пневматической подвеской) (без нагревателя и двери)
    – Закрытая кабина с защитой при опрокидывании (ROPS), с нагревателем (C2): педальное управление дроссельной заслонкой, обивка потолка, нагреватель и оттаиватель, система кондиционирования воздуха, боковые окна, подстаканник, комплект для подключения радиоприемника, выбор сиденья (с механической подвеской или высокой спинкой, с подогревом, сиденье с пневматической подвеской) и двери (стекло или поликарбонат)
    – Закрытая кабина с защитой при опрокидывании (ROPS), с системой кондиционирования воздуха (C3): C2 + система кондиционирования воздуха

246D3 Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Ручные и педальные элементы управления
  • Внешние противовесы
  • Вращающийся проблесковый маячок
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя, 120 В
  • Гидравлическое масло для работы при низких температурах
  • Окраска, по заказу
  • Аккумуляторная батарея повышенной мощности, 1000 A тока холодного пуска
  • Product Link PL641, сотовая связь
  • Радиоприемник с интерфейсом Bluetooth® и микрофоном (радиоприемник AM/FM/частота вещания метеорологической службы с разъемами USB и дополнительным входным разъемом)

Узнайте результаты сравнения 246D3 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Мини-погрузчик Cat® 246D3

Мини-погрузчик Cat® 246D3

Мини-погрузчики Cat® серии D3 | Обзор

Мини-погрузчик Cat® серии D3 | Характеристики и преимущества

Мини-погрузчики Cat® серии D3 | В действии

Мини-погрузчики и гусеничные мини-погрузчики Cat® серии D3 | В действии

Мини-погрузчики и гусеничные мини-погрузчики Cat® серии D3 — реализация ваших пожеланий

Мини-погрузчики Cat® серии D3 | Обзор
Мини-погрузчик Cat® серии D3 | Характеристики и преимущества
Мини-погрузчики Cat® серии D3 | В действии
Мини-погрузчики и гусеничные мини-погрузчики Cat® серии D3 | В действии
Мини-погрузчики и гусеничные мини-погрузчики Cat® серии D3 — реализация ваших пожеланий

360 View
360 View

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями