Студийный снимок

Каретки вил для поддонов 1160 мм (46 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Высота
35.9 дюймы
912 мм
Ширина
46 дюймы
1160 мм
Габаритная ширина
49.9 дюймы
1268 мм

Обзор

Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных площадках или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.

Характеристики продукции 1160 мм (46 дюймов)

Высота 35.9 дюймы 912 мм
Ширина 46 дюймы 1160 мм
Габаритная ширина 49.9 дюймы 1268 мм
Масса 207.2 фунты 94 кг
Длина 10.3 дюймы 261 мм
Расстояние между зубьями 156–1008 мм (6–40 дюймов) между центровыми линиями 156–1008 мм (6–40 дюймов) между центровыми линиями
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 1160 мм (46 дюймов) с популярной продукцией.