Студийный снимок

Ковши с боковой разгрузкой BD121 Для опилок

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Вместимость
2.3 ярды³
1.78 м³
Ширина
85.2 дюймы
2165 мм
Требуемая гидросистема
Стандартный расход
Стандартный расход

Обзор

Собирайте и выгружайте опилки, мульчу, солому и песок в сараи, хлева и сады, пополняйте почвенный слой или гравий в траншеях и компостных ямах.

Характеристики продукции BD121 Для опилок

Вместимость 2.3 ярды³ 1.78 м³
Ширина 85.2 дюймы 2165 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Масса 1276.5 фунты 579 кг
Высота 44 дюймы 1118 мм
Длина 57.1 дюймы 1451 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 76–87л/мин (20–23галл./мин) 76–87л/мин (20–23галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 130–230 бар (2000–3300 фунтов/кв. дюйм) 130–230 бар (2000–3300 фунтов/кв. дюйм)
Ширина ленты 12 дюймы 305 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Габаритная ширина 86.9 дюймы 2206 мм

Узнайте результаты сравнения BD121 Для опилок с популярной продукцией.