Студийный снимок
СОЗДАТЬ

Промышленные ковши производительной серии 1883мм (74дюйма), зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
74 дюймы
1883 мм
Вместимость
0.8 ярды³
0.62 м³
Масса
745.2 фунты
338 кг

Обзор

Используются для загрузки, перемещения и разгрузки при различных работах.

Характеристики продукции 1883мм (74дюйма), зубья с болтовым креплением

Ширина 74 дюймы 1883 мм
Вместимость 0.8 ярды³ 0.62 м³
Масса 745.2 фунты 338 кг
Высота 23.9 дюймы 606 мм
Длина 43.4 дюймы 1103 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина боковой стенки 0.2 дюймы 5 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 1883мм (74дюйма), зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.