Студийный снимок

Универсальные ковши 2188мм (86дюймов) с защитой от просыпания, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
86.1 дюймы
2188 мм
Вместимость
0.56 ярды³
0.43 м³
Масса
1071 фунты
486 кг

Обзор

Мощный зажим для фиксации больших объектов нестандартной формы, например деревьев и перерабатываемого мусора.

Характеристики продукции 2188мм (86дюймов) с защитой от просыпания, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 86.1 дюймы 2188 мм
Вместимость 0.56 ярды³ 0.43 м³
Масса 1071 фунты 486 кг
Высота 29.1 дюймы 740 мм
Длина 36.2 дюймы 919 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Рабочее давление 3335.9 фунтов на кв. дюйм 23000 кПа
Раскрытие челюстей 30.2 дюймы 767 мм
Угол раскрытия челюстей 89 градусов 89 градусов
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 2188мм (86дюймов) с защитой от просыпания, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.