Студийный снимок

Рамы вил для тяжелых условий эксплуатации 1348 мм (53 дюйма)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Высота
39.7 дюймы
1009 мм
Ширина
53 дюймы
1348 мм
Габаритная ширина
56.8 дюймы
1442 мм

Обзор

Каретки вил усиленного типа предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных объектах или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.

Характеристики продукции 1348 мм (53 дюйма)

Высота 39.7 дюймы 1009 мм
Ширина 53 дюймы 1348 мм
Габаритная ширина 56.8 дюймы 1442 мм
Масса 423.3 фунты 192 кг
Длина 13.1 дюймы 333 мм
Расстояние между зубьями 250–1172 мм (10–46 дюймов) между центровыми линиями 250–1172 мм (10–46 дюймов) между центровыми линиями
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 1348 мм (53 дюйма) с популярной продукцией.