Студийный снимок
СОЗДАТЬ

Промышленные ковши производительной серии Ковш 2188 мм (86 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
86 дюймы
2188 мм
Вместимость
0.9 ярды³
0.72 м³
Масса
868.6 фунты
394 кг

Обзор

Используются для загрузки, перемещения и разгрузки при различных работах.

Характеристики продукции Ковш 2188 мм (86 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 86 дюймы 2188 мм
Вместимость 0.9 ярды³ 0.72 м³
Масса 868.6 фунты 394 кг
Высота 24.5 дюймы 622 мм
Длина 40.7 дюймы 1034 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Толщина боковой стенки 0.2 дюймы 5 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш 2188 мм (86 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.