Студийный снимок
СОЗДАТЬ

Промышленные ковши производительной серии 2188мм (86дюймов), зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
86 дюймы
2188 мм
Вместимость
0.9 ярды³
0.72 м³
Масса
813.5 фунты
369 кг

Обзор

Используются для загрузки, перемещения и разгрузки при различных работах.

Характеристики продукции 2188мм (86дюймов), зубья с болтовым креплением

Ширина 86 дюймы 2188 мм
Вместимость 0.9 ярды³ 0.72 м³
Масса 813.5 фунты 369 кг
Высота 23.9 дюймы 606 мм
Длина 43.4 дюймы 1103 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина боковой стенки 0.2 дюймы 5 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 2188мм (86дюймов), зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.