Студийный снимок

Поворотные щетки BA121, гидравлический привод

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
92 дюймы
2336 мм
Рабочая ширина щетки
82.7 дюймы
2100 мм
Диаметр щетки
32.1 дюймы
815 мм

Обзор

Используются для уборки парковок, промышленных территорий, складов лесоматериалов, взлетно-посадочных полос, улиц, подъездных путей и проездов.

Характеристики продукции BA121, гидравлический привод

Габаритная ширина 92 дюймы 2336 мм
Рабочая ширина щетки 82.7 дюймы 2100 мм
Диаметр щетки 32.1 дюймы 815 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход, 14 контактов Стандартный расход, 14 контактов
Высота 35.2 дюймы 893 мм
Длина 61.4 дюймы 1560 мм
Масса 919.3 фунты 417 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 42–87 л/мин (11–23 галл./мин) 42–87 л/мин (11–23 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 145–241 бар (2100–3500 фунтов на кв. дюйм) 145–241 бар (2100–3500 фунтов на кв. дюйм)
Рабочий объем гидромотора 24.1 дюйм³/об 395 см³/об
Частота вращения щетки при максимальном расходе 200 ОБ/МИН 200 ОБ/МИН
Рабочая ширина — при повороте (±30 градусов) 71.7 дюймы 1820 мм
Габаритная ширина — при повороте (±30 градусов) 79.5 дюймы 2020 мм
Тип привода Прямой привод Прямой привод
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Дополнительная надставка капота 55.1 фунты 25 кг

Узнайте результаты сравнения BA121, гидравлический привод с популярной продукцией.