Студийный снимок

Универсальные ковши Ковш 1576 мм (62 дюйма) с защитой от просыпания, зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
62 дюймы
1576 мм
Вместимость
0.39 ярды³
0.3 м³
Масса
817.9 фунты
371 кг

Обзор

Мощный зажим для фиксации больших объектов нестандартной формы, например деревьев и перерабатываемого мусора.

Характеристики продукции Ковш 1576 мм (62 дюйма) с защитой от просыпания, зубья с болтовым креплением

Ширина 62 дюймы 1576 мм
Вместимость 0.39 ярды³ 0.3 м³
Масса 817.9 фунты 371 кг
Высота 28.5 дюймы 725 мм
Длина 38.9 дюймы 988 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Рабочее давление 3335.9 фунтов на кв. дюйм 23000 кПа
Раскрытие челюстей 30.2 дюймы 767 мм
Угол раскрытия челюстей 89 градусов 89 градусов
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш 1576 мм (62 дюйма) с защитой от просыпания, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.