Студийный снимок

Вилы для коммунальных работ 1676 мм (66 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
66 дюймы
1676 мм
Высота
22.9 дюймы
581 мм
Масса
436.5 фунты
198 кг

Обзор

Вилы Cat® для коммунальных работ предназначены для работы с различными материалами в самых разных условиях.

Характеристики продукции 1676 мм (66 дюймов)

Ширина 66 дюймы 1676 мм
Высота 22.9 дюймы 581 мм
Масса 436.5 фунты 198 кг
Длина 36.4 дюймы 924 мм
Полезная длина зуба вил 25.1 дюймы 637 мм
Диаметр зубьев 1.3 дюймы 31.75 мм
Количество стоек 7 7
Ширина зубьев 1.3 дюймы 31.75 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 1676 мм (66 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Вилы для коммунальных работ на мини-погрузчике серии D

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Вилы для коммунальных работ на мини-погрузчике серии D