Студийный снимок

Подборочные щетки BP118C

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
90.4 дюймы
2295 мм
Рабочая ширина щетки
72 дюймы
1829 мм
Диаметр щетки
26 дюймы
660 мм

Обзор

Подборочные щетки Cat® предназначены для подбора грязи и мусора с различных поверхностей.

Характеристики продукции BP118C

Габаритная ширина 90.4 дюймы 2295 мм
Рабочая ширина щетки 72 дюймы 1829 мм
Диаметр щетки 26 дюймы 660 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Высота 34.3 дюймы 872 мм
Длина 72.3 дюймы 1837 мм
Масса 1256.6 фунты 570 кг
Оптимальное давление в гидросистеме 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм) 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм)
Рабочий объем гидромотора 24.7 дюйм³/об 405 см³/об
Частота вращения щетки при максимальном расходе 199 об/мин 199 об/мин
Вместимость бункера 0.6 ярды³ 0.49 м³
Тип привода Прямой привод Прямой привод

Узнайте результаты сравнения BP118C с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Подборочная щетка Cat® в действии

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Подборочная щетка Cat® в действии

360 View