Студийный снимок

Промышленные грейферные ковши Ковш 2036 мм (80 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
80.2 дюймы
2036 мм
Масса
1201.5 фунты
545 кг
Высота закрытого грейфера
20.7 дюймы
525 мм

Обзор

Предназначены для работы с широким диапазоном материалов в самых различных условиях.

Характеристики продукции Ковш 2036 мм (80 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 80.2 дюймы 2036 мм
Масса 1201.5 фунты 545 кг
Высота закрытого грейфера 20.7 дюймы 525 мм
Длина 29.5 дюймы 749 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Рабочее давление 3335.9 фунтов на кв. дюйм 23000 кПа
Раскрытие челюстей 40 дюймы 1016 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш 2036 мм (80 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.