Ширина | 86 дюймы 2187 мм |
Вместимость | 0.6 ярды³ 0.45 м³ |
Масса | 665.8 фунты 302 кг |
Высота | 22 дюймы 559 мм |
Длина | 29.6 дюймы 753 мм |
Толщина базовой кромки | 0.7 дюймы 19 мм |
Толщина режущей кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
Ключевые характеристики
Ширина | 86 дюймы 2187 мм |
Вместимость | 0.6 ярды³ 0.45 м³ |
Масса | 665.8 фунты 302 кг |
Высота | 22 дюймы 559 мм |
Длина | 29.6 дюймы 753 мм |
Толщина базовой кромки | 0.7 дюймы 19 мм |
Толщина режущей кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа