Студийный снимок

Культиваторы LT114

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Рабочая ширина
53.3 дюймы
1354 мм
Рабочая глубина
25–152мм (1–6дюйма)
25–152мм (1–6дюйма)
Масса
925.9 фунты
420 кг

Обзор

Культиваторы используются для измельчения и перемешивания почвы при выполнении ландшафтных работ.

Характеристики продукции LT114

Рабочая ширина 53.3 дюймы 1354 мм
Рабочая глубина 25–152мм (1–6дюйма) 25–152мм (1–6дюйма)
Масса 925.9 фунты 420 кг
Габаритная ширина 70.4 дюймы 1789 мм
Высота 29.7 дюймы 755 мм
Длина 37.6 дюймы 956 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 42–86 л/мин (11–23 галл./мин) 42–86 л/мин (11–23 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм) 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм)
Рабочий объем гидромотора 38.4 дюймов³ 629.09 см³
Частота вращения барабана 127 об/мин при 80 л/мин (21 галл./мин) 127 об/мин при 80 л/мин (21 галл./мин)
Количество закаленных зубьев 24 24
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход

Узнайте результаты сравнения LT114 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Культиватор Cat® LT18B в работе

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 289D и культиватор LT18B в работе

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Культиватор Cat® LT18B в работе
Гусеничный мини-погрузчик Cat® 289D и культиватор LT18B в работе

360 View