255
СОЗДАТЬ

Гусеничные мини-погрузчики 255

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полная мощность согласно SAE J1995
74.7 л. с.
55.7 кВт
Номинальная рабочая грузоподъемность – 35% опрокидывающей нагрузки
2499 фунты
1133 кг
Эксплуатационная масса
9578 фунты
4345 кг

Обзор

Увеличенная мощность. Большая производительность. Повышенный комфорт.

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 255 имеет конструкцию с вертикальным подъемом, обеспечивающую увеличенный вылет стрелы и большую высоту подъема, необходимые для быстрой и простой загрузки самосвалов. Стандартная ходовая часть c торсионной подвеской обеспечивает превосходное сцепление с грунтом, отличную проходимость, устойчивость и скорость для работы в широком диапазоне областей применения и условий эксплуатации.

Преимущества

+13% Увеличенный крутящий момент

по сравнению с предыдущей моделью

Большая высота подъема,

увеличенное вырывное усилие на подъем и наклон.

Увеличенная кабина

отличается новой, более просторной компоновкой, а также более удобными входом и выходом

Характеристики продукции 255

Полная мощность согласно SAE J1995 74.7 л. с. 55.7 кВт
Диаметр цилиндра 4.3 дюймы 110 мм
Рабочий объем 171 дюйм² 2.8 л
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 73 л. с. 54.5 кВт
Полезная мощность по SAE 1349 74 л. с. 55.1 кВт
Пиковый крутящий момент – 1600 об/мин – SAE J1995 222 фунт/фут 301 Н·м
Ход поршня 3.5 дюймы 90 мм
Модель двигателя Cat® C2.8T (турбированный) Cat® C2.8T (турбированный)
Повышенный расход гидравлического масла для (расчетного) гидравлического усилия 60.9 л. с. 45.4 кВт
Расход гидравлического масла — повышенный — расход гидравлического масла в контуре погрузчика 30 галлонов/мин 113 л/мин
Расход гидравлического масла — повышенный — давление в гидравлической системе погрузчика 3500 фунтов на кв. дюйм 24130 кПа
Гидравлический расход — XPS с повышенным расходом — гидравлическая мощность (расчетная) 70.7 л. с. 52.7 кВт
Гидравлический расход — XPS с повышенным расходом — максимальный расход гидравлического масла в контуре погрузчика 30 галлонов/мин 113 л/мин
Расход гидравлического масла — XPS с повышенным расходом — максимальное давление в гидравлической системе погрузчика 4061 фунтов на кв. дюйм 28000 кПа
Стандартный расход гидравлического масла для (расчетного) гидравлического усилия 46.4 л. с. 34.6 кВт
Стандартный расход гидравлического масла в контуре погрузчика 23 галлонов/мин 86 л/мин
Стандартный расход гидравлического масла для создания давления в контуре погрузчика 3500 фунтов на кв. дюйм 24130 кПа
Номинальная рабочая грузоподъемность – 35% опрокидывающей нагрузки 2499 фунты 1133 кг
Вырывное усилие — гидроцилиндр подъема 5895 фунты 2674 кг
Вырывное усилие гидроцилиндра наклона 6746 фунты 3060 кг
Площадь контакта гусеничной ленты с грунтом — с гусеницами 320 мм/12,6 дюйма 1582 дюйм² 1.02 м²
Площадь контакта гусеничной ленты с грунтом — с гусеницами 400 мм/15,7 дюйма 1977 дюйм² 1.28 м²
Давление на грунт — с гусеницами 320 мм/12,6 дюйма 41.8 дюйм² 6.1 м²
Давление на грунт — с гусеницами 400 мм/15,7 дюйма 4.9 дюйм² 34 м²
Давление на грунт — с гусеницами 450 мм/17,7 дюйма 4.6 фунтов на кв. дюйм 31.9 кПа
Номинальная рабочая грузоподъемность – 50% опрокидывающей нагрузки 3570 фунты 1619 кг
Номинальная рабочая грузоподъемность с противовесом, поставляемым по заказу 2631 фунты 1194 кг
Опрокидывающая нагрузка 7140 фунты 3238 кг
Эксплуатационная масса 9578 фунты 4345 кг
Противовес увеличивает эксплуатационную массу 276 фунты 125 кг
Противовес увеличивает эксплуатационную массу — номинальная рабочая грузоподъемность (35%) 132 фунты 60 кг
Противовес увеличивает эксплуатационную массу — опрокидывающая нагрузка 379 фунты 172 кг
Закрытая кабина увеличивает эксплуатационную массу 180 фунты 82 кг
Закрытая кабина увеличивает эксплуатационную массу — номинальная рабочая грузоподъемность (35%) 38 фунты 17 кг
Закрытая кабина увеличивает эксплуатационную массу — опрокидывающая нагрузка 108 фунты 49 кг
Примечание * Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры приведены для машины с ковшом 1730 мм (68") с низким профилем и болтовым креплением режущей кромки, узкими гусеницами 320 мм (12,6"), оператором массой 75 кг (165 фунтов), открытым навесом, сиденьем с механической подвеской, аккумуляторной батареей для тяжелых условий эксплуатации с возможностью отключения, стандартной гидравлической системой, ручным устройством для смены навесного оборудования и максимальным уровнем эксплуатационных жидкостей. Без внешних противовесов, без устройств самовыравнивания в двух направлениях/возврата в положение копания/позиционирования навесного оборудования. * Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры приведены для машины с ковшом 1730 мм (68") с низким профилем и болтовым креплением режущей кромки, узкими гусеницами 320 мм (12,6"), оператором массой 75 кг (165 фунтов), открытым навесом, сиденьем с механической подвеской, аккумуляторной батареей для тяжелых условий эксплуатации с возможностью отключения, стандартной гидравлической системой, ручным устройством для смены навесного оборудования и максимальным уровнем эксплуатационных жидкостей. Без внешних противовесов, без устройств самовыравнивания в двух направлениях/возврата в положение копания/позиционирования навесного оборудования.
Эксплуатационная масса — номинальная рабочая грузоподъемность (35%) 2499 фунты 1133 кг
Эксплуатационная масса — номинальная рабочая грузоподъемность (50%) 3570 фунты 1619 кг
Эксплуатационная масса — опрокидывающая нагрузка 7140 фунты 3238 кг
Широкая гусеничная лента (400 мм/15,7 дюйма) увеличивает эксплуатационную массу 119 фунты 54 кг
Система охлаждения 3 галл. (США) 11.5 л
Картер двигателя 2.2 галл. (США) 8.2 л
Топливный бак 25.1 галл. (США) 95 л
Гидросистема 9.7 галл. (США) 36.8 л
Гидробак 6.9 галл. (США) 26 л
Высота пальца ковша в транспортном положении 7.7 дюймы 195 мм
Высота пальца ковша при максимальном подъеме 124 дюймы 3150 мм
Вылет пальца ковша при максимальном подъеме 5.9 дюймы 151 мм
Просвет при максимальном подъеме/разгрузке 95.4 дюймы 2424 мм
Угол съезда 30.6° 30.6°
Дорожный просвет 8.3 дюймы 212 мм
Длина— опорная длина гусеничной ленты 58.5 дюймы 1485 мм
Высота — до верха кабины 83.3 дюймы 2115 мм
Длина с ковшом на земле 135 дюймы 3430 мм
Длина без ковша 110.2 дюймы 2800 мм
Максимальный угол разгрузки 43.6° 43.6°
Максимальная габаритная высота 155.2 дюймы 3941 мм
Максимальный вылет при расположенных параллельно земле рычагах 45.7 дюймы 1162 мм
Габаритная длина с гусеничной лентой 76.7 дюймы 1948 мм
Угол поворота ковша назад при максимальной высоте 85.2° 85.2°
Вылет при максимальном подъеме/разгрузке 21.3 дюймы 540 мм
Угол возврата ковша 27° 27°
Радиус поворота от центра — ковш (запрокинутый) 82.9 дюймы 2105 мм
Радиус поворота от центра до устройства смены навесного оборудования 54.2 дюймы 1377 мм
Радиус поворота от центра до заднего края машины 65.2 дюймы 1656 мм
Ширина машины (с гусеницами 320 мм/12,6 дюйма) 65.9 дюймы 1675 мм
Ширина машины (с гусеницами 400 мм/15,7 дюйма) 69.3 дюймы 1760 мм
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень I ISO 3449:2005 уровень I
Защита при опрокидывании (ROPS) ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Скорость хода (переднего или заднего) — двухступенчатая передача 9.1 миля/ч 14.7 км/ч
Скорость переднего или заднего хода при использовании одного диапазона скоростей 5.7 миля/ч 9.2 км/ч

255 Стандартное оборудование

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Устройство для быстрой смены навесного оборудования: ручное или гидравлическое
  • Хорошо заметный ремень безопасности: 50 мм (2 дюйма), 75мм (3 дюйма) или трехточечный с бедренным и плечевым ремнями
  • Обрезиненные стальные гусеничные ленты — гусеницы с башмаками 320 мм (12,6 дюйма) или грунтозацепами 400 мм (15,7 дюйма)
  • Передние направляющие колеса с двойными ребордами/задние направляющие колеса с одной ребордой или передние/задние направляющие колеса с тройной ребордой

КОМПЛЕКТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

  • Комплект производительности HP1: гидравлическая система Standard Flow
  • Комплект производительности HP3: гидравлическая система High Flow XPS

КОМПЛЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТА

  • Открытый навес: подстаканник, кармашек для мобильного телефона, варианты сиденья с виниловой обивкой (с механической подвеской, с высокой спинкой, пневматической подвеской и подогревом)
  • Закрытая кабина с обогревом и кондиционером: боковые окна, подстаканник, кармашек для мобильного телефона, варианты сиденья (с механической подвеской, с высокой спинкой, пневматической подвеской и подогревом, с высокой спинкой, пневматической подвеской, подогревом и вентиляцией) и варианты двери (стекло или поликарбонат)

КОМПЛЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

  • T2 — стандартный экран, стандартные джойстики, обычный запуск с помощью ключа и камера заднего вида.
  • T4 — усовершенствованный сенсорный экран, усовершенствованные джойстики, запуск с кнопки, держатель мобильного телефона X-mount и камера заднего вида.
  • T5 – T4 + 2 дополнительные камеры вида сбоку.

РАДИОПРИЕМНИК

  • Радиоприемник отсутствует — для машин с открытым навесом и стран, где не сертифицировано использование технологии Bluetooth®
  • Встроенный радиоприемник AM/FM с технологией Bluetooth. Оснащен разъемом USB, входом AUX 3,5 мм (0,13 дюйма) и BT-микрофоном. Только для использования с закрытой кабиной. Доступность зависит от страны.
  • Встроенный радиоприемник DAB+/AM/FM с технологией Bluetooth. Оснащен разъемом USB, входом AUX 3,5 мм (0,13 дюйма) и BT-микрофоном. Только для использования с закрытой кабиной. Доступность зависит от страны.

Система PRODUCT LINK™

  • Система Product Link™ Basic PL243
  • Система Product Link Elite PLE643

ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Включаемый по требованию вентилятор охлаждения с гидравлическим приводом и регулируемой частотой вращения
  • Включаемый по требованию вентилятор охлаждения с гидравлическим приводом, регулируемой частотой вращения и функцией автоматического и ручного изменения направления движения для продувки

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И УПЛОТНЕНИЯ

  • HD0 — базовые защита и уплотнение (крышка для защиты воздухозаборника двигателя от дождя, уплотнение между передней частью кабины и рамой, дверца доступа к отверстию для доливки гидравлической жидкости)
  • HD1 — средние защита и уплотнение (HD0 + уплотнение между боковой частью кабиной и рамой, запираемая дверца доступа к горловине для заливки топлива, защита цилиндра наклона и защита трансмиссии снизу). Доступность некоторого оборудования зависит от региона.
  • HD2 — наиболее полные защита и уплотнение (HD1 + защита турбокомпрессора, кожух выхлопной трубы, кожух системы DPF, защита быстроразъемного соединения, полностью закрытая трансмиссия, защитная крышка гидролинии под ступенькой, фильтр предварительной очистки в воздухозаборнике двигателя).

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Жгут проводов навесного оборудования
  • Аккумуляторная батарея для тяжелых условий эксплуатации
  • Выключатель аккумуляторной батареи с функцией блокировки
  • Электрическая система, 12 В
  • Генератор, 85 А
  • Светодиодные приборы рабочего освещения
  • Автоматические фонари заднего хода
  • Подсветка переключателей
  • Внутренний светодиодный плафон
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Электрическая розетка, проблесковый маячок
  • Внешнее освещение входа
  • Автоматическое включение рабочего освещения при отпускании стояночного тормоза

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Полноцветный жидкокристаллический монитор: управление медленным перемещением, регулировка чувствительности привода и навесного оборудования, регулировка приоритета мощности привода, выбор языка из 32 доступных, противоугонная система и система мониторинга для нескольких операторов, планирование технического обслуживания и напоминания, мониторинг диагностических кодов и событий, настройки даты/времени/единиц измерения/яркости и технология Smart Technology для использования с интеллектуальным навесным оборудованием Smart Attachments.
  • Индикаторы системы оповещения оператора: засорение воздушного фильтра; мощность генератора; подлокотник поднят, или оператор покинул рабочее место; температура охлаждающей жидкости двигателя; давление масла двигателя; включение запальной свечи; засорение гидравлического фильтра; температура гидравлического масла; стояночный тормоз включен; система выбросов двигателя (если применимо)
  • Индикаторы: уровень топлива, счетчик моточасов, температура гидравлической жидкости, напряжение аккумуляторной батареи, тахометр
  • Складывающийся эргономичный подлокотник
  • Система блокировки управления, когда оператор покидает сиденье или поднят подлокотник: отключаются гидросистема и гидрообъемная коробка передач, включается
  • стояночный тормоз
  • Кабина с конструкцией ROPS, откидная
  • FOPS, уровень I
  • Верхнее и заднее окна
  • Коврик
  • Обивка потолка
  • Внутреннее зеркало заднего вида
  • Кнопка звукового сигнала
  • Ручное (регулятор) управление дроссельной заслонкой, электронное
  • Джойстики, установленные в подлокотниках сиденья
  • Кармашек для хранения мобильного телефона
  • Подстаканник
  • Разъем электропитания 12 В
  • Педальное управление дроссельной заслонкой

ГИДРАВЛИКА

  • Выбор схемы управления — ISO или H
  • Электрические/гидравлические органы управления навесным оборудованием
  • Электрические/гидравлические органы управления гидростатической коробкой передач
  • Защита датчика частоты вращения
  • Плоские быстроразъемные соединения для тяжелых условий эксплуатации со встроенными рычагом сброса давления
  • Смотровой указатель уровня масла в гидросистеме

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Турбированный дизельный двигатель Cat C2.8T, соответствующий стандартам на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final и Stage V: • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей • Жидкостное охлаждение, прямой впрыск
  • Антифриз с увеличенным сроком службы и рабочей температурой до –37 °C (–34 °F)
  • Воздухоочиститель, двухэлементный, с радиальным уплотнением
  • Клапан для планового взятия проб масла (S·O·S℠), гидравлическое масло
  • Экологичный сливной кран — охлаждающая жидкость
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости в радиаторе
  • Расширительный бачок радиатора
  • Фильтр, для гидравлической системы, со сменными картриджами
  • Фильтр, обратный контур гидросистемы, со сменными картриджами
  • Фильтр, емкостного типа, моторное масло
  • Фильтры, емкостного типа, водоотделитель топливной системы
  • Радиатор/гидравлическое масло
  • Охладитель (с параллельным расположением компонентов)
  • Стояночный тормоз с пружинным включением и гидравлическим отключением
  • Гидростатическая коробка передач
  • Крышка топливного бака с замком
  • Наддувный вентилятор охлаждения с гидроприводом
  • Автоматическое выключение двигателя на холостом ходу

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Торсионная подвеска (4 независимые торсионные оси)
  • Двухскоростной механизм хода
  • Встроенные проушины (4) на гусеничной тележке

РАМА

  • Точки крепления машины (9)
  • Съемные панели для очистки рамы машины
  • Опора, стрела
  • Стальные задний и передний бамперы, сварные
  • Горловина для заливки топлива, с правой стороны машины

ПРОЧЕЕ

  • Вспомогательная гидросистема с непрерывной подачей
  • Телематическая система, Product Link, сотовая связь
  • Стальная дверца двигателя со сменными заслонками
  • Дверца двигателя — с замком
  • Соединительная муфта для крепления навесного оборудования
  • Шланг Cat ToughGuardTM

255 Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Внешние противовесы
  • Проблесковый маячок, светодиодный
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя, 120 В
  • Гидравлическое масло для работы при низких температурах
  • 4-точечные проушины для подъема машины
  • Окраска, по заказу
  • Система гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования в соответствии со скоростью движения
  • Ключ безопасности Bluetooth
  • Направляющая шлангов навесного оборудования
  • Покрытие ингибитором коррозии

Узнайте результаты сравнения 255 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 255

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 255

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 255

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 255

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 255

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 255

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 255

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 255

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 255

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 255
Гусеничный мини-погрузчик Cat® 255
Гусеничный мини-погрузчик Cat® 255
Гусеничный мини-погрузчик Cat® 255
Гусеничный мини-погрузчик Cat® 255
Гусеничный мини-погрузчик Cat® 255
Гусеничный мини-погрузчик Cat® 255
Гусеничный мини-погрузчик Cat® 255
Гусеничный мини-погрузчик Cat® 255