Студийный снимок

Промышленные грейферные ковши Ковш 1730 мм (68 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
68.1 дюймы
1730 мм
Масса
1111.1 фунты
504 кг
Высота закрытого грейфера
20.7 дюймы
525 мм

Обзор

Предназначены для работы с широким диапазоном материалов в самых различных условиях.

Характеристики продукции Ковш 1730 мм (68 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 68.1 дюймы 1730 мм
Масса 1111.1 фунты 504 кг
Высота закрытого грейфера 20.7 дюймы 525 мм
Длина 29.5 дюймы 749 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Рабочее давление 3335.9 фунтов на кв. дюйм 23000 кПа
Раскрытие челюстей 40 дюймы 1016 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш 1730 мм (68 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.