Студийный снимок
СОЗДАТЬ

Промышленные ковши производительной серии 1730 мм (68 дюймов), зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
86 дюймы
1730 мм
Вместимость
0.7 ярды³
0.56 м³
Масса
714.3 фунты
324 кг

Обзор

Используются для загрузки, перемещения и разгрузки при различных работах.

Характеристики продукции 1730 мм (68 дюймов), зубья с болтовым креплением

Ширина 86 дюймы 1730 мм
Вместимость 0.7 ярды³ 0.56 м³
Масса 714.3 фунты 324 кг
Высота 23.9 дюймы 606 мм
Длина 43.4 дюймы 1103 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина боковой стенки 0.2 дюймы 5 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 1730 мм (68 дюймов), зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.