Студийный снимок

Измельчители пней SG36

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Требуемая гидросистема
XPS с повышенным расходом
XPS с повышенным расходом
Диаметр режущего диска — с зубьями
21.5 дюймы
547 мм
Глубина резания — ниже уровня опорной поверхности
20.5 дюймы
521 мм

Обзор

Предназначен для удаления пней в жилых, торговых и сельскохозяйственных зонах.

Характеристики продукции SG36

Требуемая гидросистема XPS с повышенным расходом XPS с повышенным расходом
Диаметр режущего диска — с зубьями 21.5 дюймы 547 мм
Глубина резания — ниже уровня опорной поверхности 20.5 дюймы 521 мм
Выдвижение режущей головки 11 дюймы 280 мм
Частота вращения режущей головки при максимальном расходе 1230 об/мин 1230 об/мин
Диапазон поворота режущей головки 70 градусов 70 градусов
Высота резания — над уровнем опорной поверхности 18.5 дюймы 470 мм
Ширина режущего диска — с зубьями 3.3 дюймы 83 мм
Ширина резания — при полном угле поворота 60 дюймы 1524 мм
Тип привода Героторный гидромотор, прямой привод Героторный гидромотор, прямой привод
Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении 345.9 фунт/фут 469 Н·м
Рабочий объем гидромотора 6.1 дюймов³ 100 см³
Оптимальное давление в гидросистеме 207–310 бар (3000–4500 фунтов на кв.дюйм) 207–310 бар (3000–4500 фунтов на кв.дюйм)
Габаритная высота 32 дюймы 813 мм
Габаритная длина 68.4 дюймы 1737 мм
Габаритная ширина 46.3 дюймы 1175 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 95-125 л/мин (25-33 галл./мин) 95-125 л/мин (25-33 галл./мин)
Масса 881.8 фунты 400 кг
Количество твердосплавных зубьев на режущем диске 32 32

Узнайте результаты сравнения SG36 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Измельчитель пней Cat® 297D2 и SG18B в работе

Измельчитель пней Cat® SG18B в работе

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Измельчитель пней Cat® 297D2 и SG18B в работе
Измельчитель пней Cat® SG18B в работе

360 View