Студийный снимок
СОЗДАТЬ

Промышленные ковши производительной серии 2035 мм (80 дюймов), зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
80 дюймы
2035 мм
Вместимость
0.9 ярды³
0.66 м³
Масса
780.4 фунты
354 кг

Обзор

Используются для загрузки, перемещения и разгрузки при различных работах.

Характеристики продукции 2035 мм (80 дюймов), зубья с болтовым креплением

Ширина 80 дюймы 2035 мм
Вместимость 0.9 ярды³ 0.66 м³
Масса 780.4 фунты 354 кг
Высота 23.9 дюймы 606 мм
Длина 43.4 дюймы 1103 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина боковой стенки 0.2 дюймы 5 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 2035 мм (80 дюймов), зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.