Студийный снимок

Ковши общего назначения Ковш, 2187 мм (86 дюймов), с режущей кромкой с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
86 дюймы
2187 мм
Вместимость
0.8 ярды³
0.64 м³
Масса
789.3 фунты
358 кг

Обзор

Используются для выемки грунта, погрузки, перемещения, выравнивания, разгрузки и профилирования в самых различных областях.

Характеристики продукции Ковш, 2187 мм (86 дюймов), с режущей кромкой с болтовым креплением

Ширина 86 дюймы 2187 мм
Вместимость 0.8 ярды³ 0.64 м³
Масса 789.3 фунты 358 кг
Высота 22.9 дюймы 582 мм
Длина 39.2 дюймы 995 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш, 2187 мм (86 дюймов), с режущей кромкой с болтовым креплением с популярной продукцией.