Студийный снимок
СОЗДАТЬ

Ковши с низким профилем Ковш 1883 мм (74 дюйма), режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
74 дюймы
1883 мм
Вместимость
0.5 ярды³
0.37 м³
Масса
509.3 фунты
231 кг

Обзор

Предназначены для легких земляных работ.

Характеристики продукции Ковш 1883 мм (74 дюйма), режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 74 дюймы 1883 мм
Вместимость 0.5 ярды³ 0.37 м³
Масса 509.3 фунты 231 кг
Высота 21.9 дюймы 557 мм
Длина 29.5 дюймы 749 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм

Узнайте результаты сравнения Ковш 1883 мм (74 дюйма), режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.