Студийный снимок

Подборочные щетки BP115C

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
78.3 дюймы
1990 мм
Рабочая ширина щетки
60 дюймы
1524 мм
Диаметр щетки
26 дюймы
660 мм

Обзор

Подборочные щетки Cat® предназначены для подбора грязи и мусора с различных поверхностей.

Характеристики продукции BP115C

Габаритная ширина 78.3 дюймы 1990 мм
Рабочая ширина щетки 60 дюймы 1524 мм
Диаметр щетки 26 дюймы 660 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Высота 34.3 дюймы 872 мм
Длина 72.3 дюймы 1837 мм
Масса 1159.6 фунты 526 кг
Оптимальное давление в гидросистеме 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм) 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм)
Рабочий объем гидромотора 24.7 дюйм³/об 405 см³/об
Частота вращения щетки при максимальном расходе 199 об/мин 199 об/мин
Вместимость бункера 0.5 ярды³ 0.4 м³
Тип привода Прямой привод Прямой привод

Узнайте результаты сравнения BP115C с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Подборочная щетка Cat® в действии (на рисунке показан набор пылезащиты, набор водяных баков и щетка для очистки канав)

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Подборочная щетка Cat® в действии (на рисунке показан набор пылезащиты, набор водяных баков и щетка для очистки канав)

360 View