Студийный снимок

Рамы вил для тяжелых условий эксплуатации 1438 мм (57 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Высота
35.8 дюймы
910 мм
Ширина
56.6 дюймы
1438 мм
Масса
319.7 фунты
145 кг

Обзор

Каретки вил усиленного типа предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных объектах или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.

Характеристики продукции 1438 мм (57 дюймов)

Высота 35.8 дюймы 910 мм
Ширина 56.6 дюймы 1438 мм
Масса 319.7 фунты 145 кг
Длина 10.9 дюймы 277 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 1438 мм (57 дюймов) с популярной продукцией.