Студийный снимок

Грейферные ковши для коммунальных работ 1883мм (74дюйма)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
74.1 дюймы
1883 мм
Высота закрытого грейфера
29.1 дюймы
739 мм
Раскрытие челюстей
35.5 дюймы
902 мм

Обзор

Предназначены для работы с широким диапазоном материалов в самых различных условиях.

Характеристики продукции 1883мм (74дюйма)

Ширина 74.1 дюймы 1883 мм
Высота закрытого грейфера 29.1 дюймы 739 мм
Раскрытие челюстей 35.5 дюймы 902 мм
Длина 36.8 дюймы 934 мм
Масса 820.1 фунты 372 кг
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Рабочее давление 3335.9 фунтов на кв. дюйм 23000 кПа
Вместимость 0.68 ярды³ 0.52 м³
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 1883мм (74дюйма) с популярной продукцией.