Студийный снимок

Скелетные ковши Ковш 2016 мм (80 дюймов), зубья из прутка

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
79.4 дюймы
2016 мм
Масса
740.8 фунты
336 кг
Высота
25.4 дюймы
644 мм

Обзор

Используется главным образом для удаления камней и крупного мусора из почвы и песка.

Характеристики продукции Ковш 2016 мм (80 дюймов), зубья из прутка

Ширина 79.4 дюймы 2016 мм
Масса 740.8 фунты 336 кг
Высота 25.4 дюймы 644 мм
Длина 47.2 дюймы 1199 мм
Толщина боковой стенки 0.4 дюймы 10 мм
Расстояние между зубьями 2.5 дюймы 64 мм
Толщина зубьев 1.3 дюймы 32 мм
Количество зубьев 20 20
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш 2016 мм (80 дюймов), зубья из прутка с популярной продукцией.