232D3

Колесные мини-погрузчики 232D3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полная мощность согласно SAE J1995:2014
60.2 л. с.
44.9 кВт
Номинальная рабочая грузоподъемность
1900 фунты
865 кг
Эксплуатационная масса
6514 фунты
2955 кг

Обзор

Комфорт. Производительность. Рациональность.

Мини-погрузчик Cat® 232D3 имеет конструкцию с вертикальным подъемом, обеспечивающую увеличенный вылет стрелы и большую высоту подъема, необходимые для быстрой и простой загрузки самосвалов. Благодаря высоким показателям устойчивости и грузоподъемности машина является прекрасным выбором для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Преимущества

15% Дополнительное свободное пространство для повышения комфорта оператора

•Модифицированная, более удобная кабина
•Широкие дверные проемы для удобного входа и выхода

30% Дополнительная вместимость в новой линейке ковшей

•Новая серия высокопроизводительных промышленных ковшей

ТЕХНОЛОГИЯ SMART

•Новый уровень совместимости машины и инструментов
•Интегрированная технология SMART для автоматизации работы со сложным навесным оборудованием
- ВПЕРВЫЕ В ОТРАСЛИ
- Распознавание навесного оборудования
- Настройка органов управления
- Система регулирования уклона Grade Assist

Характеристики продукции 232D3

Полная мощность согласно SAE J1995:2014 60.2 л. с. 44.9 кВт
Полезная мощность по SAE 1349 58.9 л. с. 44 кВт
Рабочий объем 134.3 дюймов³ 2.2 л
Ход поршня 3.9 дюймы 100 мм
Диаметр цилиндра 3.3 дюймы 84 мм
Полезная мощность на маховике 58.9 л. с. 44 кВт
Пиковый крутящий момент 1500 об/мин по стандарту SAE J1995 135 фунт-сила-фут 183 Н·м
Полезная мощность — ISO 9249 59.6 л. с. 44.4 кВт
Модель двигателя Cat C2.2† Cat C2.2†
Примечание †Двигатель отвечает требованиям бразильского стандарта Mar-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандарту Tier 4 Interim Агентства по защите окружающей среды США. †Двигатель отвечает требованиям бразильского стандарта Mar-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандарту Tier 4 Interim Агентства по защите окружающей среды США.
Номинальная рабочая грузоподъемность 1900 фунты 865 кг
Опрокидывающая нагрузка 3800 фунты 1725 кг
Вырывное усилие гидроцилиндра наклона 3928 фунты 1782 кг
Номинальная рабочая грузоподъемность с противовесом, поставляемым по заказу 2000 фунты 910 кг
Примечание Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, одного диапазона скорости, ковша с низким профилем 1576 мм (62 дюйма), шин Cat 10 × 16,5, гидросистемы со стандартным расходом, кабины C1 (конструкция OROPS, сиденье с механической подвеской), аккумуляторной батареи 850 А тока холодного пуска, ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования, без системы автоматического выравнивания и дополнительных противовесов (если не указано иное). Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, одного диапазона скорости, ковша с низким профилем 1576 мм (62 дюйма), шин Cat 10 × 16,5, гидросистемы со стандартным расходом, кабины C1 (конструкция OROPS, сиденье с механической подвеской), аккумуляторной батареи 850 А тока холодного пуска, ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования, без системы автоматического выравнивания и дополнительных противовесов (если не указано иное).
Эксплуатационная масса 6514 фунты 2955 кг
Примечание Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, одного диапазона скорости, ковша с низким профилем 1576 мм (62 дюйма), шин Cat 10 × 16,5, гидросистемы со стандартным расходом, кабины C1 (конструкция OROPS, сиденье с механической подвеской), аккумуляторной батареи 850 А тока холодного пуска, ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования, без системы автоматического выравнивания и дополнительных противовесов (если не указано иное). Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, одного диапазона скорости, ковша с низким профилем 1576 мм (62 дюйма), шин Cat 10 × 16,5, гидросистемы со стандартным расходом, кабины C1 (конструкция OROPS, сиденье с механической подвеской), аккумуляторной батареи 850 А тока холодного пуска, ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования, без системы автоматического выравнивания и дополнительных противовесов (если не указано иное).
Колесная база 41.5 дюймы 1054 мм
Высота — до верха кабины 79.9 дюймы 2029 мм
Ширина по внешней стороне шин 58.9 дюймы 1497 мм
Дорожный просвет 6.7 дюймы 170 мм
Угол съезда 27.9° 27.9°
Максимальный угол разгрузки 47.4° 47.4°
Вылет при максимальном подъеме/разгрузке 25.7 дюймы 653 мм
Радиус поворота от центра до заднего края машины 59.6 дюймы 1513 мм
Длина без ковша 99.3 дюймы 2523 мм
Максимальный вылет при расположенных параллельно земле рычагах 49.2 дюймы 1249 мм
Высота пальца ковша в транспортном положении 8.4 дюймы 214 мм
Длина с ковшом на земле 127.3 дюймы 3233 мм
Вылет пальца ковша при максимальном подъеме 8.8 дюймы 224 мм
Угол поворота ковша назад при максимальной высоте 88.2° 88.2°
Просвет при максимальном подъеме/разгрузке 88.7 дюймы 2254 мм
Высота пальца ковша при максимальном подъеме 118.1 дюймы 3001 мм
Расстояние от края бампера до задней оси 35.2 дюймы 894 мм
Радиус поворота от центра до устройства смены навесного оборудования 43.4 дюймы 1102 мм
Максимальная габаритная высота 150.9 дюймы 3832 мм
Примечание Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, одного диапазона скорости, ковша с низким профилем 1576 мм (62 дюйма), шин Cat 10 × 16,5, гидросистемы со стандартным расходом, кабины C1 (конструкция OROPS, сиденье с механической подвеской), аккумуляторной батареи 850 А тока холодного пуска, ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования, без системы автоматического выравнивания и дополнительных противовесов (если не указано иное). Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, одного диапазона скорости, ковша с низким профилем 1576 мм (62 дюйма), шин Cat 10 × 16,5, гидросистемы со стандартным расходом, кабины C1 (конструкция OROPS, сиденье с механической подвеской), аккумуляторной батареи 850 А тока холодного пуска, ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования, без системы автоматического выравнивания и дополнительных противовесов (если не указано иное).
Радиус поворота от центра до края ковша 77.8 дюймы 1976 мм
Стандартный расход гидравлического масла для создания давления в контуре погрузчика 3336 фунтов на кв. дюйм 23000 кПа
Повышенный (максимальный) расход гидравлического масла в контуре погрузчика 26 галлонов/мин 99 л/мин
Повышенный расход гидравлического масла для (расчетного) гидравлического усилия 50.9 л. с. 38 кВт
Стандартный расход гидравлического масла в контуре погрузчика 18 галлонов/мин 69 л/мин
Повышенный расход гидравлического масла для максимального давления в контуре погрузчика 3336 фунтов на кв. дюйм 23000 кПа
Стандартный расход гидравлического масла для (расчетного) гидравлического усилия 35.5 л. с. 26.5 кВт
Защита при опрокидывании (ROPS) ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень I ISO 3449:2005 уровень I
Скорость переднего или заднего хода при использовании двух диапазонов скоростей 11.1 миля/ч 17.8 км/ч
Скорость переднего или заднего хода при использовании одного диапазона скоростей 7.6 миля/ч 12.3 км/ч
Система охлаждения 3.2 галлонов (США) 12 л
Картер двигателя 2.6 галлонов (США) 10 л
Топливный бак 15.1 галлонов (США) 57 л
Гидросистема 11.9 галлонов (США) 45 л
Гидробак 9 галлонов (США) 34 л
Картер цепи, с каждой стороны 1.8 галлонов (США) 7 л
Внутри кабины* 83 дБA 83 дБA
Снаружи кабины** 101 дБ(А) 101 дБ(А)
Примечание (2) **Измерения уровня звуковой мощности на машинах конфигурации CE проводились по методике испытаний и в условиях, оговоренных стандартом 2000/14/EC. **Измерения уровня звуковой мощности на машинах конфигурации CE проводились по методике испытаний и в условиях, оговоренных стандартом 2000/14/EC.
Примечание (1) *Уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, согласно стандарту ISO 6396:2008. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины и при 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень шума может отличаться при другой частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. *Уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, согласно стандарту ISO 6396:2008. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины и при 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень шума может отличаться при другой частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя.
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 0,81 кг хладагента, что соответствует 1,158 метрической тонны CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 0,81 кг хладагента, что соответствует 1,158 метрической тонны CO2.

232D3 Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая система, 12 В
  • Генератор, 80 А
  • Ключ зажигания, переключатель пуска и остановки двигателя
  • Освещение: подсветка индикаторов, два задних габаритных фонаря, две регулируемые передние и задние фары с галогенными лампами, фонарь освещения кабины
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Аккумуляторная батарея повышенной мощности, 850 A тока холодного пуска

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Указатели: уровень топлива, счетчик моточасов
  • Индикаторы системы оповещения оператора: засорение воздушного фильтра, мощность генератора, подлокотник поднят/оператор покинул рабочее место, температура охлаждающей жидкости двигателя, давление моторного масла, включение запальной свечи, засорение гидравлического фильтра, температура гидравлического масла, стояночный тормоз включен.
  • Складывающийся эргономичный подлокотник
  • Система блокировки управления, когда оператор покидает сиденье или поднят подлокотник: отключаются гидросистема и гидрообъемная коробка передач и включается стояночный тормоз
  • Кабина с конструкцией ROPS, открытая, наклоняемая
  • FOPS, уровень I
  • Верхнее и заднее окна
  • Коврик
  • Внутреннее зеркало заднего вида
  • Электрический разъем, 12 В
  • Кнопка звукового сигнала
  • Ручное (регулятор) управление дроссельной заслонкой, электронное
  • Регулируемые джойстики
  • Противоугонная система безопасности с шестикнопочной клавиатурой
  • Отсек для хранения с сеткой

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Cat C2.2, дизельный двигатель с турбонаддувом
  • Двухэлементный воздушный фильтр с радиальным уплотнением
  • Клапан для взятия проб масла по программе S·O·SSM, гидравлическое масло
  • Фильтры со сменными картриджами, гидросистема
  • Фильтры, емкостного типа, водоотделитель топливной системы
  • Промежуточный охладитель наддувного воздуха (ATAAC), радиатор или охладитель гидравлического масла (с параллельным расположением компонентов)
  • Стояночный тормоз с пружинным включением и гидравлическим отключением
  • Гидрообъемная коробка передач
  • Цепной привод четырех колес

ПРОЧЕЕ

  • Капот двигателя с замком
  • Антифриз с увеличенным сроком службы и рабочей температурой до –36 °C (–33 °F)
  • Точки крепления машины (6)
  • Опора, стрела
  • Смотровой указатель уровня масла в гидросистеме
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости в радиаторе
  • Расширительный бачок радиатора
  • Шланг Cat ToughGuard™
  • Вспомогательная гидросистема с непрерывной подачей
  • Плоские быстроразъемные соединения для тяжелых условий эксплуатации со встроенными клапанами сброса давления
  • Разрезное D-образное кольцо для фиксации шлангов навесного оборудования вдоль боковой части левого подъемного рычага
  • Электрическая розетка, проблесковый маячок
  • Очистка поддона
  • Наддувный вентилятор с регулируемой частотой вращения
  • Product Link™ PL240, сотовая связь

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Гидросистема, стандартная или с повышенным расходом
  • Механическое или электрическое устройство для быстрой смены навесного оборудования
  • Хорошо видимый ремень безопасности, 50 мм (2 дюйма) или 75 мм (3 дюйма)
  • Европейская комплектация (только для Европы)
  • Силовая передача: одна скорость, одна скорость с системой гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования, две скорости
  • Шины, 10 × 16,5
  • КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ:
    – Комплект для обеспечения производительности H1: стандартная гидросистема (без системы автоматического нивелирования)
    – Комплект для обеспечения производительности H2: стандартная гидросистема, функция электронного самовыравнивания в двух направлениях (подъем и опускание), возврат навесного оборудования в положение для копания, позиционирование навесного оборудования и электронное замедление (подъем и опускание)
    – Комплект для обеспечения производительности H3: гидросистема с повышенным расходом, функция электронного самовыравнивания в двух направлениях (подъем и опускание), возврат навесного оборудования в положение для копания, позиционирование навесного оборудования и электронное замедление (подъем и опускание)
  • КОМПЛЕКТЫ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТА:
    – Открытая конструкция (ROPS) (C1): педальное управление акселератором, обивка потолка, подстаканник и выбор сиденья (с высокой спинкой, с подогревом и пневматической подвеской) (без нагревателя и двери)
    – Закрытая конструкция (ROPS) с системой кондиционирования (C3): педальное управление дроссельной заслонкой, обивка потолка, нагреватель и оттаиватель, система кондиционирования воздуха, боковые окна, подстаканник, комплект для подключения радиоприемника, выбор сиденья (с механической подвеской или высокой спинкой, с подогревом, сиденье с пневматической подвеской) и двери (стекло или поликарбонат)

232D3 Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Внешние противовесы
  • Вращающийся проблесковый маячок
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя, 120 В
  • Гидравлическое масло для работы при низких температурах
  • Product Link PL641, сотовая связь
  • Усовершенствованный дисплей с камерой заднего вида: полноцветный ЖК-дисплей диагональю 127 мм (5 дюймов), усовершенствованная многопостовая противоугонная система, вывод на экран настроек чувствительности навесного оборудования, регулировка чувствительности гидростатического привода и управление в режиме медленного перемещения; стандартное оборудование только для Европы
  • Радиоприемник с интерфейсом Bluetooth® и микрофоном (радиоприемник AM/FM/частота вещания метеорологической службы с разъемами USB и дополнительным входным разъемом)

Узнайте результаты сравнения 232D3 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Мини-погрузчик Cat® 232D3

Мини-погрузчик Cat® 232D3

Мини-погрузчики Cat® серии D3 | Обзор

Мини-погрузчик Cat® серии D3 | Характеристики и преимущества

Мини-погрузчики Cat® серии D3 | В действии

Мини-погрузчики и гусеничные мини-погрузчики Cat® серии D3 | В действии

Мини-погрузчики и гусеничные мини-погрузчики Cat® серии D3 — реализация ваших пожеланий

Мини-погрузчики Cat® серии D3 | Обзор
Мини-погрузчик Cat® серии D3 | Характеристики и преимущества
Мини-погрузчики Cat® серии D3 | В действии
Мини-погрузчики и гусеничные мини-погрузчики Cat® серии D3 | В действии
Мини-погрузчики и гусеничные мини-погрузчики Cat® серии D3 — реализация ваших пожеланий

360 View
360 View

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями