Студийный снимок

Гидромолоты B8s

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием
758.4 фунты
344 кг
Класс энергии
848.2 фунт-сила-фут
1150 Дж
Класс машины
Мини-экскаваторы 6–9 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299, экскаваторы-погрузчики 415–444
Мини-экскаваторы 6–9 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299, экскаваторы-погрузчики 415–444

Обзор

Используются для сноса строений и на строительных площадках.

Характеристики продукции B8s

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием 758.4 фунты 344 кг
Класс энергии 848.2 фунт-сила-фут 1150 Дж
Класс машины Мини-экскаваторы 6–9 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299, экскаваторы-погрузчики 415–444 Мини-экскаваторы 6–9 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299, экскаваторы-погрузчики 415–444
Диаметр стержня инструмента 3 дюймы 75 мм
Частота ударов 400-800 ударов/мин 400-800 ударов/мин
Минимальное рабочее давление 1704.1 фунтов на кв. дюйм 11749 кПа
Минимальная масса машины-носителя 13999.3 фунты 6350 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 50–90 л/мин (13,2–23,8 галл./мин) 50–90 л/мин (13,2–23,8 галл./мин)
Габаритная ширина 12.4 дюймы 316 мм
Габаритная длина 17.3 дюймы 440 мм
Габаритная высота 55.2 дюймы 1402 мм
Высота без навесного оборудования 41.1 дюймы 1044 мм
Уровень шума 129 дБ 129 дБ
Размер монтажного кронштейна Большой Большой

Узнайте результаты сравнения B8s с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Содержимое ящика для инструментов молота B8s

Комплект технического обслуживания молота B8s

Инструменты в комплекте B8s

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Содержимое ящика для инструментов молота B8s
Комплект технического обслуживания молота B8s
Инструменты в комплекте B8s

360 View