279D3

Гусеничные мини-погрузчики 279D3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полная мощность согласно SAE J1995
74.3 л. с.
55.4 кВт
Номинальная рабочая грузоподъемность – 35% опрокидывающей нагрузки
2220 фунты
1010 кг
Эксплуатационная масса
10095 фунты
4579 кг

Обзор

Комфорт. Производительность. Рациональность.

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 279D3 имеет конструкцию с радиальным подъемом, что обеспечивает высокую производительность при подъеме груза на небольшую высоту. Также эта машина отличается превосходными показателями по выемке грунта со впечатляющим тяговым усилием. Стандартная подрессоренная ходовая часть обеспечивает превосходное сцепление с грунтом, отличную проходимость, устойчивость и скорость для работы в широком диапазоне областей применения и условий эксплуатации.

Преимущества

15% Дополнительное свободное пространство для повышения комфорта оператора

•Модифицированная, более удобная кабина •Широкие дверные проемы для удобного входа и выхода

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

•Усовершенствованная подвеска, повышающая производительность •Усовершенствования топливной системы и силовой передачи в соответствии с пожеланиями заказчиков

ТЕХНОЛОГИЯ SMART

•Новый уровень совместимости машины и инструментов •Интегрированная технология SMART для автоматизации работы со сложным навесным оборудованием — ВПЕРВЫЕ В ОТРАСЛИ · Распознавание навесного оборудования · Настройка органов управления · Система регулирования уклона Grade Assist

Характеристики продукции 279D3

Полная мощность согласно SAE J1995 74.3 л. с. 55.4 кВт
Полезная мощность по SAE 1349 71.8 л. с. 53.6 кВт
Рабочий объем 203 дюймов³ 3.3 л
Диаметр цилиндра 3.7 дюймы 94 мм
Ход поршня 4.7 дюймы 120 мм
Полезная мощность — ISO 9249† 73.2 л. с. 54.6 кВт
Полезная мощность 71.8 л. с. 53.6 кВт
Пиковый крутящий момент – 1600 об/мин – SAE J1995 195 фунт-сила-фут 265 Н·м
Модель двигателя Cat C3.3B DIT (турбо) Cat C3.3B DIT (турбо)
Полезная мощность — SAE 1349† 72.4 л. с. 54 кВт
Полная мощность 74.3 л. с. 55.4 кВт
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 72.6 л. с. 54.1 кВт
Примечание Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, глушителем/системой доочистки и вентилятором охлаждения. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, глушителем/системой доочистки и вентилятором охлаждения.
Выбросы загрязняющих веществ †Двигатель соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 и китайского стандарта для внедорожной техники Stage III на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США, и предлагается только в Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Китае, Французской Полинезии, Гонконге, Македонии и Новой Каледонии. †Двигатель соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 и китайского стандарта для внедорожной техники Stage III на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США, и предлагается только в Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Китае, Французской Полинезии, Гонконге, Македонии и Новой Каледонии.
Номинальная рабочая грузоподъемность – 35% опрокидывающей нагрузки 2220 фунты 1010 кг
Опрокидывающая нагрузка 6345 фунты 2885 кг
Вырывное усилие гидроцилиндра наклона 7285 фунты 3304 кг
Номинальная рабочая грузоподъемность с противовесом, поставляемым по заказу 3390 фунты 1540 кг
Номинальная рабочая грузоподъемность – 50% опрокидывающей нагрузки 3170 фунты 1445 кг
Площадь контакта гусеничной ленты с грунтом — с гусеницами 450 мм/17,7 дюйма 2272 дюйм² 1.47 м²
Примечание Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры приведены с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, двухступенчатой передачи, конструкции OROPS, ковша с низким профилем 2036 мм (80 дюймов), гусениц 450 мм (17,7 дюйма), передних направляющих колес с двойными ребордами и задних направляющих колес с одной ребордой, стандартной гидросистемы, сиденья с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное). Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры приведены с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, двухступенчатой передачи, конструкции OROPS, ковша с низким профилем 2036 мм (80 дюймов), гусениц 450 мм (17,7 дюйма), передних направляющих колес с двойными ребордами и задних направляющих колес с одной ребордой, стандартной гидросистемы, сиденья с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное).
Давление на грунт — с гусеницами 450 мм/17,7 дюйма 4.4 фунтов на кв. дюйм 30.4 кПа
Эксплуатационная масса 10095 фунты 4579 кг
Примечание Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры приведены с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, двухступенчатой передачи, конструкции OROPS, ковша с низким профилем 2036 мм (80 дюймов), гусениц 450 мм (17,7 дюйма), передних направляющих колес с двойными ребордами и задних направляющих колес с одной ребордой, стандартной гидросистемы, сиденья с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное). Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры приведены с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, двухступенчатой передачи, конструкции OROPS, ковша с низким профилем 2036 мм (80 дюймов), гусениц 450 мм (17,7 дюйма), передних направляющих колес с двойными ребордами и задних направляющих колес с одной ребордой, стандартной гидросистемы, сиденья с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное).
Длина— опорная длина гусеничной ленты 64.2 дюймы 1630 мм
Габаритная длина с гусеничной лентой 83.8 дюймы 2129 мм
Высота — до верха кабины 83.2 дюймы 2113 мм
Дорожный просвет 8.9 дюймы 226 мм
Угол съезда 32° 32°
Максимальный угол разгрузки 39° 39°
Максимальная габаритная высота 159.5 дюймы 4051 мм
Просвет при максимальном подъеме/разгрузке 97.8 дюймы 2485 мм
Длина с ковшом на земле 146.2 дюймы 3714 мм
Радиус поворота от центра до заднего края машины 70.7 дюймы 1796 мм
Радиус поворота от центра до края ковша 88.8 дюймы 2256 мм
Высота пальца ковша в транспортном положении 7.8 дюймы 198 мм
Радиус поворота от центра до устройства смены навесного оборудования 55.5 дюймы 1410 мм
Высота пальца ковша при максимальном подъеме 124.9 дюймы 3173 мм
Длина без ковша 117.9 дюймы 2995 мм
Максимальный вылет при расположенных параллельно земле рычагах 54 дюймы 1373 мм
Угол поворота ковша назад при максимальной высоте 84° 84°
Ширина машины (с гусеницами 450 мм/17,7 дюйма) 78 дюймы 1981 мм
Примечание Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры приведены с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, двухступенчатой передачи, конструкции OROPS, ковша с низким профилем 2036 мм (80 дюймов), гусениц 450 мм (17,7 дюйма), передних направляющих колес с двойными ребордами и задних направляющих колес с одной ребордой, стандартной гидросистемы, сиденья с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное). Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры приведены с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, двухступенчатой передачи, конструкции OROPS, ковша с низким профилем 2036 мм (80 дюймов), гусениц 450 мм (17,7 дюйма), передних направляющих колес с двойными ребордами и задних направляющих колес с одной ребордой, стандартной гидросистемы, сиденья с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное).
Вылет при максимальном подъеме/разгрузке 22.6 дюймы 575 мм
Стандартный расход гидравлического масла для создания давления в контуре погрузчика 3335 фунтов на кв. дюйм 23000 кПа
Гидравлический расход — XPS с повышенным расходом — максимальный расход гидравлического масла в контуре погрузчика 32 галлонов/мин 121 л/мин
Гидравлический расход — XPS с повышенным расходом — гидравлическая мощность (расчетная) 76 фунтов на кв. дюйм 57 кПа
Стандартный расход гидравлического масла для (расчетного) гидравлического усилия 44 л. с. 33 кВт
Стандартный расход гидравлического масла в контуре погрузчика 23 фунтов на кв. дюйм 86 кПа
Расход гидравлического масла — XPS с повышенным расходом — максимальное давление в гидравлической системе погрузчика 4061 л. с. 28000 кВт
Защита при опрокидывании (ROPS) ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень I ISO 3449:2005 уровень I
Скорость хода (переднего или заднего) — двухступенчатая передача 8.3 миля/ч 13.3 км/ч
Скорость переднего или заднего хода при использовании одного диапазона скоростей 4.5 миля/ч 7.2 км/ч
Топливный бак 27.7 галл. (США) 105 л
Система охлаждения 3.7 галл. (США) 14 л
Гидросистема 13.7 галл. (США) 52 л
Картер двигателя 3 галл. (США) 11 л
Гидробак 10.3 галл. (США) 39 л
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,0 кг хладагента, что соответствует 1,430 метрической тонны CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,0 кг хладагента, что соответствует 1,430 метрической тонны CO2.
Снаружи кабины*** 103 дБ(А) 103 дБ(А)
Внутри кабины** 83 дБ(А) 83 дБ(А)
Примечание (1) **Уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, согласно стандарту ISO 6396:2008. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины и при 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень шума может отличаться при другой частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. **Уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, согласно стандарту ISO 6396:2008. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины и при 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень шума может отличаться при другой частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя.
Примечание (2) ***Измерения уровня звуковой мощности на машинах конфигурации CE проводились по методике испытаний и в условиях, оговоренных стандартом 2000/14/EC. ***Измерения уровня звуковой мощности на машинах конфигурации CE проводились по методике испытаний и в условиях, оговоренных стандартом 2000/14/EC.

279D3 Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая система, 12 В
  • Генератор, 80 А
  • Ключ зажигания, переключатель пуска и остановки двигателя
  • Освещение: подсветка индикаторов, два задних фонаря, два задних галогенных фонаря рабочего освещения, две регулируемые передние галогенные фары, потолочный плафон
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Аккумуляторная батарея повышенной мощности, 850 A тока холодного пуска

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Усовершенствованный дисплей с камерой заднего вида: полноцветный ЖК-дисплей диагональю 127 мм (5 дюймов), усовершенствованная многопостовая противоугонная система, вывод на экран настроек чувствительности навесного оборудования, регулировка чувствительности гидростатического привода и управление в режиме медленного перемещения
  • Указатели: уровень топлива, счетчик моточасов
  • Индикаторы системы оповещения оператора: засорение воздушного фильтра; мощность генератора; подлокотник поднят, или оператор покинул рабочее место; температура охлаждающей жидкости двигателя; давление масла двигателя; включение запальной свечи; засорение гидравлического фильтра; температура гидравлического масла; стояночный тормоз включен; система выбросов двигателя
  • Регулируемое виниловое сиденье
  • Складывающийся эргономичный подлокотник
  • Система блокировки управления, когда оператор покидает сиденье или поднят подлокотник: отключаются гидросистема и гидрообъемная коробка передач и включается стояночный тормоз
  • Кабина с конструкцией ROPS, открытая, наклоняемая
  • FOPS, уровень I
  • Верхнее и заднее окна
  • Коврик
  • Внутреннее зеркало заднего вида
  • Электрический разъем, 12 В
  • Кнопка звукового сигнала
  • Ручное (регулятор) управление дроссельной заслонкой, электронное
  • Регулируемые джойстики
  • Противоугонная система безопасности с шестикнопочной клавиатурой
  • Отсек для хранения с сеткой

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Дизельный двигатель с турбонаддувом Cat C3.3B
  • Двухэлементный воздушный фильтр с радиальным уплотнением
  • Клапан для взятия проб масла по программе S·O·SSM, гидравлическое масло
  • Фильтры со сменными картриджами, гидросистема
  • Фильтры, емкостного типа, водоотделитель топливной системы
  • Маслоохладитель радиатора или гидросистемы (с параллельным расположением компонентов)
  • Маслоохлаждаемый многодисковый стояночный тормоз с пружинным включением и гидравлическим отключением
  • Гидростатическая коробка передач, две скорости хода
  • Подвеска — независимые торсионные мосты (4)

ПРОЧЕЕ

  • Капот двигателя с замком
  • Антифриз с увеличенным сроком службы и рабочей температурой до –37 °C (–34 °F)
  • Точки крепления машины (6)
  • Опора, стрела
  • Смотровой указатель уровня масла в гидросистеме
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости в радиаторе
  • Расширительный бачок радиатора
  • Шланг Cat ToughGuard™
  • Вспомогательная гидросистема с непрерывной подачей
  • Плоские быстроразъемные соединения для тяжелых условий эксплуатации со встроенными клапанами сброса давления
  • Разрезное D-образное кольцо для фиксации шлангов навесного оборудования вдоль боковой части левого подъемного рычага
  • Электрическая розетка, проблесковый маячок
  • Очистка поддона
  • Наддувный вентилятор с регулируемой частотой вращения
  • Product Link™ PL243, сотовая связь

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Гидросистема, стандартная или с повышенным расходом XPS
  • Механическое или электрическое устройство для быстрой смены навесного оборудования
  • Хорошо заметный ремень безопасности, 50 мм (2 дюйма) или 75мм (3дюйма)
  • Обрезиненные стальные гусеничные ленты — 450 мм (17,7 дюйма)
  • Передние направляющие колеса с двойными ребордами/задние направляющие колеса с одной ребордой или передние/задние направляющие колеса с тройной ребордой
  • КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ:
    – Комплект для обеспечения производительности H1: стандартная гидросистема (без системы автоматического нивелирования)
    – Комплект для обеспечения производительности H2: стандартная гидросистема, функция электронного самовыравнивания в двух направлениях (подъем и опускание), возврат навесного оборудования в положение для копания, позиционирование навесного оборудования и электронное замедление (подъем и опускание)
    – Комплект для обеспечения производительности H3: гидросистема с повышенным расходом XPS, функция электронного самовыравнивания в двух направлениях (подъем и опускание), возврат навесного оборудования в положение для копания, позиционирование навесного оборудования и электронное замедление (подъем и опускание)
  • КОМПЛЕКТЫ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТА:
    – Открытая кабина с защитой при опрокидывании (ROPS) (C0): неподвижное сиденье (без педального управления дроссельной заслонкой, без обивки потолка, нагревателя или двери)
    – Открытая кабина с защитой при опрокидывании (ROPS) (C1): педальное управление дроссельной заслонкой, обивка потолка, подстаканник и выбор сиденья (с механической подвеской или высокой спинкой, подогревом и пневматической подвеской) (без нагревателя и двери)
    – Закрытая кабина с защитой при опрокидывании (ROPS), с нагревателем (C2): педальное управление дроссельной заслонкой, обивка потолка, нагреватель и оттаиватель, система кондиционирования воздуха, боковые окна, подстаканник, комплект для подключения радиоприемника, выбор сиденья (с механической подвеской или высокой спинкой, с подогревом, сиденье с пневматической подвеской) и двери (стекло или поликарбонат)
    – Закрытая кабина с защитой при опрокидывании (ROPS), с системой кондиционирования воздуха (C3): C2 + система кондиционирования воздуха

279D3 Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Ручные и педальные элементы управления
  • Внешние противовесы
  • Вращающийся проблесковый маячок
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя, 120 В
  • Гидравлическое масло для работы при низких температурах
  • Окраска, по заказу
  • Аккумуляторная батарея повышенной мощности, 1000 A тока холодного пуска
  • Product Link PL641, сотовая связь
  • Система гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования в соответствии со скоростью движения
  • Радиоприемник с интерфейсом Bluetooth® и микрофоном (радиоприемник AM/FM/частота вещания метеорологической службы с разъемами USB и дополнительным входным разъемом)

Узнайте результаты сравнения 279D3 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 279D3

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 279D3

Мини-погрузчики и гусеничные мини-погрузчики Cat® серии D3 | В действии

Гусеничные мини-погрузчики Cat® серии D3 | Обзор

Гусеничный мини-погрузчик Cat® серии D3 | Характеристики и преимущества

Мини-погрузчики и гусеничные мини-погрузчики Cat® серии D3 — реализация ваших пожеланий

Мини-погрузчики и гусеничные мини-погрузчики Cat® серии D3

Мини-погрузчики и гусеничные мини-погрузчики Cat® серии D3 | В действии
Гусеничные мини-погрузчики Cat® серии D3 | Обзор
Гусеничный мини-погрузчик Cat® серии D3 | Характеристики и преимущества
Мини-погрузчики и гусеничные мини-погрузчики Cat® серии D3 — реализация ваших пожеланий
Мини-погрузчики и гусеничные мини-погрузчики Cat® серии D3

360 View
360 View

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями