Студийный снимок
СОЗДАТЬ

Скелетные ковши 1869 мм (74 дюйма), с пластинчатыми зубьями

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
74 дюймы
1869 мм
Масса
767 фунты
347.9 кг
Высота
21.4 дюймы
544 мм

Обзор

Используется главным образом для удаления камней и крупного мусора из почвы и песка.

Характеристики продукции 1869 мм (74 дюйма), с пластинчатыми зубьями

Ширина 74 дюймы 1869 мм
Масса 767 фунты 347.9 кг
Высота 21.4 дюймы 544 мм
Длина 43.9 дюймы 1115 мм
Толщина боковой стенки 0.5 дюймы 12 мм
Расстояние между зубьями 2.9 дюймы 73 мм
Толщина зубьев 0.4 дюймы 10 мм
Количество зубьев 21 21
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 1869 мм (74 дюйма), с пластинчатыми зубьями с популярной продукцией.