Студийный снимок
СОЗДАТЬ

Промышленные ковши производительной серии 2340 мм (92дюйма), зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
92 дюймы
2340 мм
Вместимость
1 ярды³
0.76 м³
Масса
846.6 фунты
384 кг

Обзор

Используются для загрузки, перемещения и разгрузки при различных работах.

Характеристики продукции 2340 мм (92дюйма), зубья с болтовым креплением

Ширина 92 дюймы 2340 мм
Вместимость 1 ярды³ 0.76 м³
Масса 846.6 фунты 384 кг
Высота 23.9 дюймы 606 мм
Длина 43.4 дюймы 1103 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина боковой стенки 0.2 дюймы 5 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 2340 мм (92дюйма), зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.