Студийный снимок

Ковши общего назначения 2187 мм (86 дюймов), зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
86 дюймы
2187 мм
Вместимость
0.8 ярды³
0.64 м³
Масса
736.3 фунты
334 кг

Обзор

Используются для выемки грунта, погрузки, перемещения, выравнивания, разгрузки и профилирования в самых различных областях.

Характеристики продукции 2187 мм (86 дюймов), зубья с болтовым креплением

Ширина 86 дюймы 2187 мм
Вместимость 0.8 ярды³ 0.64 м³
Масса 736.3 фунты 334 кг
Высота 22.3 дюймы 566 мм
Длина 41.9 дюймы 1064 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 2187 мм (86 дюймов), зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.