Мини-экскаватор 303 CR

Мини-экскаваторы 303 CR

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность
23.6 л. с.
17.6 кВт
Эксплуатационная масса
7817 фунты
3545 кг
Глубина копания
116.1 дюймы
2950 мм

Обзор

Мини-экскаваторы, спроектированные по отзывам наших клиентов

Мини-экскаватор Cat® 303 CR обеспечивает максимальную мощность и производительность при малых размерах, что позволяет выполнять работы в самых разных областях применения.

Преимущества

4 Лучшие в отрасли особенности

Функции, которые есть только в мини-экскаваторах Cat

До 5% Более низкая совокупная стоимость владения

с множеством общих деталей, низкими ремонтными расходами и откидной кабиной

До 10% Более высокая производительность

с программируемыми оператором настройками и более короткими циклами

Характеристики продукции 303 CR

Полезная мощность 23.6 л. с. 17.6 кВт
Модель двигателя C1.1 с турбонаддувом C1.1 с турбонаддувом
Диаметр цилиндра 3 дюймы 77 мм
Примечание (2) Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике при номинальной частоте вращения вала двигателя и номинальной мощности с установленными настроенными на заводе вентилятором, системой впуска воздуха, системой выпуска отработавших газов и генератором с минимальной нагрузкой. Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике при номинальной частоте вращения вала двигателя и номинальной мощности с установленными настроенными на заводе вентилятором, системой впуска воздуха, системой выпуска отработавших газов и генератором с минимальной нагрузкой.
Номинальная полезная мощность при 2400 об/мин по стандарту ISO 9249, 80/1269/EEC 23.6 л. с. 17.6 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандартов Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final и Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ. Соответствует требованиям стандартов Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final и Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ.
Ход поршня 3.2 дюймы 81 мм
Примечание Полезная мощность по результатам испытаний соответствует ISO 9249 и 80/1269/EEC. Полезная мощность по результатам испытаний соответствует ISO 9249 и 80/1269/EEC.
Рабочий объем 69 дюймов³ 1.1 л
Полная мощность согласно SAE J1995:2014 24.7 л. с. 18.4 кВт
Эксплуатационная масса 7817 фунты 3545 кг
Примечание (1) * В минимальной массе учитываются стационарные резиновые гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, стандартная рукоять, отвал, ковш и не учитывается дополнительный противовес. * В минимальной массе учитываются стационарные резиновые гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, стандартная рукоять, отвал, ковш и не учитывается дополнительный противовес.
ЕС: масса таблички CE с навесом*** 6791 фунты 3080 кг
Минимальная эксплуатационная масса с навесом* 6670 фунты 3025 кг
Минимальная эксплуатационная масса с кабиной* 6924 фунты 3140 кг
Примечание (3) ***Масса таблички CE учитывает наиболее распространенную конфигурацию для ЕС. С учетом веса оператора (75кг/165фунтов) и полного топливного бака и без веса ковша. ***Масса таблички CE учитывает наиболее распространенную конфигурацию для ЕС. С учетом веса оператора (75кг/165фунтов) и полного топливного бака и без веса ковша.
Максимальная эксплуатационная масса с навесом** 7552 фунты 3425 кг
ЕС: масса таблички CE с кабиной*** 7012 фунты 3180 кг
Максимальная эксплуатационная масса с кабиной** 7817 фунты 3545 кг
Примечание (2) ** В максимальной массе учитываются стальные гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, удлиненная рукоять, отвал, ковш и дополнительный противовес. ** В максимальной массе учитываются стальные гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, удлиненная рукоять, отвал, ковш и дополнительный противовес.
Глубина копания 116.1 дюймы 2950 мм
Высота стрелы в транспортном положении 75.6 дюймы 1920 мм
Вылет задней части платформы при повороте с противовесом 35 дюймы 890 мм
Ширина гусеничной ленты/башмака 11.8 дюймы 300 мм
Максимальный вылет 206.3 дюймы 5240 мм
Вылет стрелы 74.2 дюймы 1910 мм
Поворот стрелы — вправо 34.3 дюймы 870 мм
Вылет задней части платформы 33.3 дюймы 845 мм
Максимальная высота разгрузки 130.3 дюймы 3310 мм
Дорожный просвет 12.2 дюймы 310 мм
Габаритная длина ходовой части 81.5 дюймы 2070 мм
Габаритная транспортная высота 97.6 дюймы 2480 мм
Ширина гусеничной ленты — увеличенная 61 дюймы 1550 мм
Максимальная глубина копания отвала 21.1 дюймы 535 мм
Максимальный вылет на уровне земли 201.2 дюймы 5110 мм
Длина рукояти 61.4 дюймы 1560 мм
Габаритная длина в транспортном положении* 179.5 дюймы 4560 мм
Максимальная высота копания 183.1 дюймы 4650 мм
Клиренс поворотного подшипника 22.4 дюймы 570 мм
Примечание *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки. *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки.
Вылет задней части платформы при повороте без противовеса 30.5 дюймы 775 мм
Максимальная высота отвала 15.2 дюймы 385 мм
Поворот стрелы — влево 25.2 дюймы 640 мм
Глубина вертикальной стенки выемки 81.5 дюймы 2070 мм
Высота 13.8 дюймы 350 мм
Ширина 61 дюймы 1550 мм
Максимальная глубина копания отвала 21.1 дюймы 535 мм
Вылет задней части платформы при повороте без противовеса 30.5 дюймы 775 мм
Максимальная высота копания 177.6 дюймы 4510 мм
Габаритная длина ходовой части 81.5 дюймы 2070 мм
Высота стрелы в транспортном положении 63 дюймы 1600 мм
Глубина вертикальной стенки выемки 71.7 дюймы 1820 мм
Габаритная длина в транспортном положении* 177.6 дюймы 4510 мм
Поворот стрелы — влево 25.2 дюймы 640 мм
Габаритная транспортная высота 97.6 дюймы 2480 мм
Ширина башмака гусеничной ленты 61 дюймы 1550 мм
Поворот стрелы — вправо 34.3 дюймы 870 мм
Вылет задней части платформы с дополнительным противовесом 35 дюймы 890 мм
Клиренс поворотного подшипника 22.4 дюймы 570 мм
Вылет задней части платформы 33.3 дюймы 845 мм
Максимальная высота отвала 15.2 дюймы 385 мм
Глубина копания 104.3 дюймы 2650 мм
Максимальная высота разгрузки 124.8 дюймы 3170 мм
Максимальный вылет на уровне земли 190.2 дюймы 4830 мм
Максимальный вылет 196.1 дюймы 4980 мм
Дорожный просвет 12.2 дюймы 310 мм
Ширина гусеничной ленты/башмака 11.8 дюймы 300 мм
Вылет стрелы 68.9 дюймы 1750 мм
Длина рукояти 49.6 дюймы 1260 мм
Примечание *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки. *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки.
Поворот стрелы — вправо 50 ° 50 °
Скорость поворота платформы 9 об/мин 9 об/мин
Поворот стрелы — влево 75 ° 75 °
Средний уровень внешнего звукового давления (ISO 6395:2008) 94 дБ(А) 94 дБ(А)
Звуковое давление на оператора (ISO 6396:2008) 78 дБ(А) 78 дБ(А)
Примечание Директива ЕС "2000/14/EC" Директива ЕС "2000/14/EC"
Вспомогательный контур, первичный — расход 17 галлонов/мин 65 л/мин
Вспомогательный контур, вторичный — давление 3553 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Рабочее давление, поворот 2553 фунтов на кв. дюйм 176 бар
Производительность насоса при 2400 об/мин 26 галлонов/мин 100 л/мин
Тип Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью
Усилие копания — рукоять, стандартная 3732 фунт-сила 16.6 кН
Рабочее давление, ход 3553 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Усилие копания, ковш 6385 фунт-сила 28.4 кН
Рабочее давление, оборудование 3553 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Вспомогательный контур, первичный — давление 3553 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Вспомогательный контур, вторичный — расход 7 галлонов/мин 25 л/мин
Усилие копания — рукоять, удлиненная 3327 фунт-сила 14.8 кН
Примечание *Поток и давление не согласуются. Под нагрузкой при увеличении потока давление уменьшается. *Поток и давление не согласуются. Под нагрузкой при увеличении потока давление уменьшается.
Преодолеваемый уклон, максимальный 30 градусов 30 градусов
Давление на грунт, максимальная масса 4.7 фунтов на кв. дюйм 32.3 кПа
Давление на грунт, минимальная масса 4 фунтов на кв. дюйм 27.6 кПа
Скорость хода, высокая 2.8 миля/ч 4.5 км/ч
Максимальное тяговое усилие, низкая скорость 7059 фунт-сила 31.4 кН
Скорость хода, низкая 1.6 миля/ч 2.6 км/ч
Максимальное тяговое усилие, высокая скорость 3305 фунт-сила 14.7 кН
Система охлаждения 1.1 галл. (США) 4 л
Гидробак 4.8 галл. (США) 18 л
Моторное масло 1.1 галл. (США) 4 л
Топливный бак 11.9 галл. (США) 45 л
Гидросистема 9.2 галл. (США) 35 л
Противовес 221 фунты 100 кг
Кабина 254 фунты 115 кг
Стальные гусеничные ленты 276 фунты 125 кг
Длинная рукоять 55 фунты 25 кг
Дополнительный противовес 551 фунты 250 кг
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Верхнее ограждение ISO 10262:1998 (уровень I) ISO 10262:1998 (уровень I)
Конструкция защиты при опрокидывании машины (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997

303 CR Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ

  • Двигатель Cat C1.1 с турбонаддувом (соответствие требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage V ЕС)
  • Автоматическое включение режима холостого хода двигателя
  • Функция автоматического отключения двигателя на холостом ходу
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Водоотделитель топливной системы
  • Мощность по запросу (доступно не во всех регионах)
  • Поршневой насос переменной производительности
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке/разделением потока

ГИДРАВЛИКА

  • Smart Tech Electronic Pump
  • Гидроаккумулятор
  • Автоматический тормоз механизма поворота
  • Вспомогательные гидролинии
  • Одно- или двунаправленный вспомогательный поток
  • Непрерывный вспомогательный поток
  • Быстроразъемные соединения для вспомогательных контуров

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Откидной навес или откидная кабина
  • Верхнее ограждение ISO 10262:1998, уровень I
  • ROPS ― ISO 12117-2:2008
  • TOPS ― ISO 12117:1997
  • Усовершенствованный монитор нового поколения
    – Сенсорный экран
    – Система привязки к рабочей площадке
    – Возможность установки фотокамеры с высокой разрешающей способностью (IP68 и IP69K)
    – Цифровой код безопасности
  • Stick Steer Mode
  • Круиз-контроль для режима движения
  • Система изменения схемы управления (дополнительно в некоторых регионах)
  • Регулируемая опора для запястья
  • Моющийся напольный коврик
  • Педали управления с рычагами управления ходом
  • Безопасность машины
  • Безопасность машины— стандартный ключ с кодом
  • Подрессоренное сиденье с тканевым покрытием (только для кабины)
  • Подрессоренное сиденье с виниловой обивкой (только для навеса)
  • Блокировка гидравлики — все органы управления
  • Хорошо заметный ремень безопасности с инерционной катушкой (75 мм/3 дюйма)
  • Крючок для одежды
  • Подстаканник
  • Карман для хранения
  • Потолочный люк
  • Крепежные бобышки для передней части
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Внутреннее освещение (только кабина)
  • Фонарь стрелы, галогенный
  • Отсек для мобильного телефона
  • Цветной ЖК-монитор нового поколения (IP66)
    – Указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости
    – Техническое обслуживание и контроль состояния машины
    – Производительность и регулировки машины
    – Цифровой код безопасности
    – Несколько языков
    – Счетчик моточасов с переключателем активации
    – Поворотный переключатель (только с кабиной)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Резиновый ремень (ширина 300 мм/11,8 дюйма)
  • Бульдозерный отвал
  • Плавающий отвал бульдозера
  • Крепежные проушины на раме гусеничной ленты

СТРЕЛА, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Односекционная стрела (2200 мм/86,6 дюйма)
  • Стандартная рукоять (1260 мм/49,6 дюйма)
  • Возможность установки прямой лопаты — гидравлическая соединительная муфта
  • Возможность установки прямой лопаты — крепление с помощью пальца
  • Подготовка к установке прижима ковша (доступно не во всех регионах)
  • Сертифицированная подъемная проушина (дополнительно в некоторых регионах)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аккумуляторная батарея на 12В
  • Программное обеспечение (машина и монитор)
  • Необслуживаемая аккумуляторная батарея
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Розетка питания на 12 В

303 CR Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Кабина с системой кондиционирования
  • Кабина с нагревателем
  • Система изменения схемы управления (дополнительно в некоторых регионах)
  • Без педалей хода и ручных рычагов
  • Безопасность машины— нажатие для запуска (брелок/код)
  • Неподрессоренное сиденье с виниловой обивкой (только навес)
  • Светодиодные передние фонари
  • Светодиодные передние и задние фонари
  • Светодиодный фонарь стрелы
  • Правое и левое зеркала
  • Беспроводная связь: Bluetooth®, внешний микрофон, USB (только зарядка) (только для кабины)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Стальная гусеничная лента (ширина 300 мм/11,8 дюйма)

СТРЕЛА, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Длинная рукоять (1560 мм/61,4 дюйма)
  • Возможность установки прямой лопаты— механическое устройство для смены навесного оборудования с двойной фиксацией
  • Навесное оборудование, включая устройства быстрой смены навесного оборудования, захваты, ковши, шнековые буры и молоты
  • Дополнительные вспомогательные гидролинии
  • Обратный клапан опускания стрелы
  • Обратный клапан опускания рукояти
  • Гидролинии устройства для быстрой смены навесного оборудования (доступно не во всех регионах)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Product Link PL243 (согласно нормативным требованиям)
  • Система Product Link PL643 (согласно нормативным требованиям)
  • Сигнал хода (входит в стандартную комплектацию в некоторых регионах)

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

  • Поликарбонатная передняя защитная панель (ISO 10262:1998 уровень I и EN356 P5A)
  • Поликарбонатная половинная передняя защитная панель (только с навесом)

ПРОЧЕЕ

  • Возможность применения биомасла
  • Сливной шланг типа ECO
  • Нагреватель кожуха водяного охлаждения

Узнайте результаты сравнения 303 CR с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Гидравлический мини-экскаватор 303 CR

Гидравлический мини-экскаватор 303 CR

Гидравлический мини-экскаватор 303 CR

Гидравлический мини-экскаватор 303 CR

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Гидравлический мини-экскаватор 303 CR

Гидравлический мини-экскаватор 303 CR
Гидравлический мини-экскаватор 303 CR
Гидравлический мини-экскаватор 303 CR
Гидравлический мини-экскаватор 303 CR
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Гидравлический мини-экскаватор 303 CR

360 View
360 View

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями