Размеры
Глубина копания | 68 дюймы 1731 мм |
Ключевые характеристики
Инновационный мини-экскаватор Cat 300.9D VPS с HPU300 отличается универсальностью, компактными размерами, а также возможностью переключения с дизельного двигателя на электроэнергию и наоборот. Габариты этой машины позволяют ей проходить сквозь узкие дверные проемы, благодаря чему она отлично подходит для работ по сносу внутри зданий.
Работа в ограниченном пространстве
Простота управления обеспечивает легкость в использовании
Различное навесное оборудование для широкого диапазона применений
Глубина копания | 68 дюймы 1731 мм |
Максимальная высота разгрузки | 80 дюймы 2035 мм |
Вылет на уровне земли | 119 дюймы 3027 мм |
напорное усилие рукояти | 1012 фунт-сила 4.5 кН |
напорное усилие ковша | 2000 фунт-сила 8.9 кН |
Полезная мощность | 13 л. с. 9.7 кВт |
Модель двигателя | Yanmar 3TNV70 Yanmar 3TNV70 |
Выбросы загрязняющих веществ | Соответствует требованиям стандартов Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final и Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ. Соответствует требованиям стандартов Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final и Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ. |
Полная мощность | 13 л. с. 9.7 кВт |
Тип двигателя | С жидкостным охлаждением, 3-цилиндровый, дизельный С жидкостным охлаждением, 3-цилиндровый, дизельный |
Объем топливного бака | 2.6 галл. (США) 10 л |
Эксплуатационная масса | 2399 фунты 1088 кг |
Длина × ширина × высота | 2476 × 700 × 1507 мм (108 × 28 × 59 дюймов) 2476 × 700 × 1507 мм (108 × 28 × 59 дюймов) |
Эксплуатационная масса | 2399 фунты 1088 кг |
Транспортировочная масса | 2178 фунты 988 кг |
Рабочее давление на шестерне механизма поворота | 1015 фунтов на кв. дюйм 70 бар |
Рабочее давление на переднем рычажном механизме и во время движения | 2466 фунтов на кв. дюйм 170 бар |
Скорость вращения | 8 об/мин 8 об/мин |
Тип насоса | Передача Передача |
Подача насоса | 6 галлонов/мин 22 л/мин |
Емкость гидробака | 3.7 галл. (США) 14 л |
Длина × ширина × высота | 930 × 720 × 1000 мм (36,5 × 28,3 × 39,5 дюйма) 930 × 720 × 1000 мм (36,5 × 28,3 × 39,5 дюйма) |
Эксплуатационная масса | 423 фунты 192 кг |
Высота подъема | 8 дюймы 197 мм |
Глубина копания | 7 дюймы 174 мм |
Ширина | 28 дюймы 700 мм |
Высота | 8 дюймы 200 мм |
Расход | 5.3 галлонов/мин 20 л/мин |
Емкость бака с гидравлическим маслом | 2.4 галл. (США) 9 л |
Длина соединительного шланга | 32.8 фут 10 м |
Рабочее давление | 2756 фунтов на кв. дюйм 190 бар |
Эксплуатационные характеристики | 10 л. с. 7.5 кВт |
Входной ток | 16A 16A |
Тип электродвигателя | 3-фазный электродвигатель 3-фазный электродвигатель |
Производительность — Северная Америка | 12 л. с. 9 кВт |
Производительность — Европа | 10 л. с. 7.5 кВт |
Скорость хода | 1.1 миля/ч 1.8 км/ч |
Ширина гусеничной ленты | 7.1 дюймы 180 мм |
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИДля вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.
VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.
VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.