Breedte | 74.4 in 1890 mm |
Gewicht | 862 lb 391 kg |
Hoogte | 39.5 in 1003 mm |
Lengte | 39 in 991 mm |
Capaciteit | 1.3 yd³ 1 m³ |
Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Breedte | 74.4 in 1890 mm |
Gewicht | 862 lb 391 kg |
Hoogte | 39.5 in 1003 mm |
Lengte | 39 in 991 mm |
Capaciteit | 1.3 yd³ 1 m³ |
Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts